LED-Kühlkörper

Aavid verfügt über eines der umfassendsten Portfolios an Standard-LED-Kühllösungen in der Branche. Diese LED-Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium können in vielen Anwendungen wie Unterbauleuchten, Strahler, Wandpakete usw., eigenständig als passive Lösung oder in Verbindung mit einem SynJet für eine höhere Lumenausbeute in kleineren, effizienteren Designs verwendet werden. Zusätzlich zu den Standard-LED-Kühlkörpern, die für die meisten Lichtquellenhersteller verfügbar sind, bietet Aavid auch Gusslösungen und kundenspezifische LED-Kühloptionen mit Heatpipes und Zweiphasen-Kühlung für Sonderanwendungen an.

Shop HeatsinksAngebot anfordern Engineering-Hilfe anfordern

Ressourcen – Alle Leitfäden

LED-Kühlkörper

Navigieren Sie durch alle Standard-Kühlkörperoptionen mit verfügbaren Lochmustern. Konfigurierbare und kundenspezifische Kühlkörper sind ebenfalls verfügbar.

Shop Online...

SynJet-Lösungen

Die einzigartige Jet-Kühltechnologie bietet eine höhere Zuverlässigkeit als Lüfter und optimiert die LED-Kühlung. Sehen Sie sich die Jet-Lösungen an.

Shop Online...