RV滑出式密封系统

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-888-244-6931

宝德(BOYD)公司经验丰富,专业和创新的RV销售和工程团队是RV滑出式技术的世界首要专家。 自20世纪90年代末以来,我们一直在设计RV滑出式和补充RV滑出部件。 你可能会认识他们是Boyd RV滑出的密封件,EK Seal或是从你的滑出来的密封件将水排除在外。 我们的RV密封技术的专利质量水平是无法复制的。

凭借近二十年的滑雪天气密封经验,我们现在的重点不仅在于将最高性能的RV滑出式系统推向市场而且将客户的承诺提高到一个新的水平。 我们正在积极寻找方法来改进我们的组件设计或将多个部分整合到一个可靠的交付。 我们帮助您减少装配时间,清单复杂性并提供轻量级的配置文件从而降低成本,增强创新潜力。

与我们连络 下载产品线卡  下载RV密封清洁说明


解决方案

  • 专利的完整的密封包装被设计成覆盖整个滑出并在开口的四面都具有兼容的部件
  • 全密封解决方案可以消除多部分气候密封系统和金属壁盖和模具,从而简化库存管理,减少SKU并加快安装时间
  • 专有解决方案提供标准化的滑轨提供多种颜色组合选项,精加工选项,如D型密封,螺丝盖,电线盖和LED盖
  • 密封系统是用来阻挡光,水,灰尘,风,昆虫和其他环境因素
  • 定制角盘可用于完整天气密封系统,并作为水的备用管理系统
  • RV滑出密封件易于安装和改造 - EK密封件允许从内部和外部墙壁进行附件,在售后市场中无需拆卸来提供更好的维修保养
  • 由环保可回收的原料制成
  • RV车载部件在最恶劣的环境中受到紫外线保护,它是可靠和长时间性能优越
  • 单,双,三或四挤出技术用于组合多种材料,硬度和颜色
  • 新款RV滑盖密封设计可在8周内上市,cradle to grave,,易于适应新车型
  • 解决方案根据您的具体应用尺寸和需求定制
  • 热激活粘合剂用于帮助组装和提供增加气候密封的性能

物料

   塑料
  • 热塑性
  • TPE
  • TPO
  • TPV

市场应用:

  • 滑出室:
  • 顶部,底部,左侧,右侧的密封
  • 角密封
  • 精加工
  • D密封
  • 柔性刮水器
  • 螺丝盖
  • 电线盖
  • LED盖

市场

RV