工业

O型垫圈和密封解决方案

运输

汽车,卡车,农业,建筑和航空航天等行业在苛刻的环境中运行。 困难的条件如极端的温度,强大的振动,集中的磨损和暴露于各种化学品,使选择弹性体和产品设计,以满足您的保修和性能目标至关重要。 我们的定制化合物被开发以满足最具挑战性的ASTM,SAE,OEM和Tier 1规格,并不断改进以确保满足最新的生物燃料,废气和排放要求。在这里下载半导线线卡。

石油,天然气和工业

石油和天然气泵,配件,阀门和设备需要O型垫圈和密封解决方案,具有卓越的性能,可以承受不断暴露于极端压力,热量和各种尺寸的苛刻化学品。 Boyd的特种化合物包括过氧化物和三嗪固化的全氟弹性体,有助于确保耐热和耐化学腐蚀性,使用寿命最长可达100“ID。 Norsok M710和Nace TM0297测试的弹性体确保了所有快速气体减压(RGD)环境的要求。 在这里 下载油气线卡。

医务

医疗设备需要在洁净室内制造的O型垫圈和橡胶密封圈以符合USP VI标准来满足患者的安全性,符合可追溯性标准并按照设备的整个生命周期执行。

我们给各种医疗用品如听诊器,注射器,连接器和药物输送装置提供高品质的O形圈和密封圈。 我们的产品超过医疗行业对优质品质的要求,缩短了交货时间,并具有卓越的价值和客户体验。 在这里下载医疗线卡。

电子产品

在消费电子领域的水或灰尘侵入保护和半导体真空应用需求密封解决方案和O形垫圈被在干净的环境中制造。 我们提供从100级到100K级的各种洁净室制造环境。 颗粒和无污染的O型垫圈可用于各种化合物,包括透明或白色以提高纯度,符合UL电阻,测量电导率和降低放气的特殊措施。

食品与饮料

食品加工,液体分配和水分配市场需要遵守许多规范。 Boyd的O型垫圈的设计超越了FDA,NSF-61,3A卫生和各种国际水规定等组织的要求。 我们特定的食品和饮料O型圈全部采用美国联邦法规(21 CFR 177.2600)列出的具体成分并用于经常与干性或含水食品接触的橡胶制品。 在这里 下载食品和饮料线卡。

制造O型垫圈和定制橡胶密封件到您的规格

领先的OEM厂商依靠Boyd公司进行创新的复合开发以超越其独特的性能要求。
橡胶化学家在认可的实验室和测试设施中工作,它可以为您的具体应用开发一种特殊的橡胶混合物并在短短几周内就可以使用原型模具和样品。

要了解更多有关如何满足您行业特定需求的信息, 请下载我们的手册