EMI RFI屏蔽

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-888-244-6931

电子设备中的接缝和开口为能量波进入或退出设备提供了渠道,导致性能不稳定。 这被称为EMI(电磁干扰)。 管理电磁干扰通常包括EMI屏蔽的特殊形式或使用EMI吸收材

EMI屏蔽:Boyd的LectroShield导电织物泡沫,导电泡沫,弹性体,粘合剂和金属箔设计用于管理干扰能量,提高设备性能的可靠性和效率。 这些解决方案非常适用于EMI RFI屏蔽应用,需要优异的屏蔽性能以及高适应性,可压缩性,缓冲性,紧密接触和尺寸紧密宽限。 这些可以为用于需要软垫和与导电功能紧密接触的电子设备而设计。

EMI吸收材:Boyd的LectroShield EMI吸收材设计用于消除电子设备中不必要的电子“噪音”。 不同于屏蔽解决方案,EMI吸收材旨在吸收不需要的能量,控制和最小化内部干扰和串扰,并且通常用作管理EMI问题的最后一分钟修复,当不可能设备重新设计时。 EMI吸收材可以是柔性的或刚性的,易于切割,是电介质,因此它们可以在金属附近使用并不需要接地并且可用于PSA贴附。 由于这些原因,EMI吸收材应用是多样的并且与更传统的EMI屏蔽垫片有很大差异。

与我们连络 下载产品线卡   在这里下载EMI技术论文


解决方案

  • EMI屏蔽效果水平不同
  • 针对特定频率范围定制的EMI RFI吸收:通用EMI噪声吸收(1MHz至10GHz,20u至200u)的导磁率,RFID&WPC(1MHz - 3GHz,20u至70u'的导磁率),刚性NFC铁氧体(13.56 MHz),WPC为刚性格式(125KHz,磁导率为140 u'至670 u')
  • 符合环保标准
  • 轻便可回收
  • UL 94和NEMA阻燃等级
  • 高电导率
  • 屏蔽效果好
  • 能源管理
  • 符合RoHS标准
  • 使用中的铰链材料
  • 快速原型制作

物料

  • 导电涂层织物,粘合剂,油漆,硅胶,橡胶,铜和铝箔,导电泡沫
  • 吸收化合物
  • 屏蔽粘合剂和泡沫
  • 柔性和刚性铁氧体

市场应用:

  • 导电涂层织物泡沫
  • 弹簧
  • 输入/输出(I / O)垫片
  • 外壳门垫圈,EMI屏蔽垫片
  • 相机/镜头垫圈和触点
  • 电线/色带包装
  • 屏蔽和导电垫圈
  • 定制组件和材料堆叠
  • 簧片
  • 通风口
  • 服务器柜门密封
  • 路由器机箱密封
  • 游戏机底盘屏蔽
  • 移动电脑端口屏蔽
  • 电源和电缆
  • 接地垫
  • 显示屏和天线屏蔽
  • 墙体接地
  • 液晶屏幕
  • 铰链电导率
  • 背板垫片

市场

消费类电子产品
移动电子
企业电子
医务
工业