飞机绝缘

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-888-244-6931

SOLIMIDE® 聚酰亚胺泡沫是由美国政府机构美国宇航局为阿波罗航天器开发的,此后已被数十个世界领先的原始设备制造商使用(包括大多数主要的商业飞机制造商)在各种应用的飞机绝缘。 轻巧,耐火,开孔泡沫提供出色的隔热和声学能力,是自支撑的,在宽温度范围内有效,符合各种行业和OEM规格如FAR25.856,BMS8-300和AIMS 04-14-004。 这种先进的飞机绝缘技术提高了乘客安全性,提高了燃油效率,增加了飞机的可用性,更大的声学舒适度,更易于安装和维护。性能提升导致飞机OEM, 客货运航空组织以及保养,维修和大修服务提供商总拥有成本降低。


要了解有关我们的SOLIMIDE®产品的更多信息,请访问我们的网站 www.solimide.com

与我们连络 下载产品线卡


  在这里下载SOLIMIDE®泡沫技术论文  下载


解决方案

  • 出色的热和声学质量
  • 重量轻,无毒
  • 符合FAR 25.856(a)耐火性
  • 不含甲醛的低排气
  • 暴露于火焰时烟雾非常低
  • 热压成型
  • 在低温下灵活
  • 不支持微生物生长
  • 不会将颗粒放入空气中
  • 防止吸水和吸湿
  • 耐用以保持形状完整性
  • 安装钩环,便于安装和维修
  • 与玻璃纤维等竞争产品相比,具有更高的寿命和耐用性
  • 火焰屏障
  • 为独特的挑战定制解决方案

物料

  • SOLIMIDE®聚酰亚胺泡沫系列包括 HT-340, AC-550AC-550HCC-306TA-301, 和 AC-530。 产品具有不同的重量和最佳的温度使用范围,这使每种产品都是独特, 最终用途应用程序是独一无二的。 要了解有关我们的SOLIMIDE®产品的更多信息,请访问我们的网站 www.solimide.com

市场应用:

  • 开孔泡沫是飞机机身绝缘,厨房,门,天花板,海湾,管道,垫片,OBIGGS(板载惰性气体生成),NGS(氮气发生系统),ECS(环境控制系统)和 专业空间和国防应用的理想产品。

市场

航天
航天