열 교환기

열 교환기에는 세 가지의 일반적인 유형이 있습니다: 바로, 공기 대 공기, 액체 대 공기 및 액체 대 액체입니다. 이외에도 Aavid는 상 변화형 열교환 기의 업계 전문가이기도 합니다. 우리는 물, 석유 제품 및 냉각수를 포함하되 이에 국한되지 않고 모든 응용 프로그램을 기반으로 광범위한 액체 작업을 합니다. Aavid는 다양한 구성의 세미 커스텀부터 완전 맞춤형 열 교환기까지 업계에서 가장 광범위한 제조 옵션을 제공합니다. 열 교환기 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.

열교환기의 원리 더 알아보기

당신의 응용 프로그램을 최적화합니다:

단상 – 공기/공기, 공기/액체, 액체/액체

2상 - 콘덴서 및 증발기

비 전통적인 형태의 열 교환기 - 평행사변형, 사다리꼴, 원형 PMA 드로우 컵, Aerospace Aftermarket Support

견적 요청 엔지니어링 도움 받기

포함된

포함된 구성:

-교차 흐름
-역류
-싱글 패스
-멀티 패스
-멀티 코어 시스템
-다중 회로 시스템

응용분야

맞춤형 열 교환기의 일반 응용 분야는 다음과 같습니다:

  • 콘덴서
  • 전자 냉각
  • 증발기
  • 연료 전지 구성품
  • 연료 쿨러
  • 인터 쿨러
  • 오일 쿨러
  • 라디에이터
  • 완벽한 열 관리 시스템

완벽한 통합
솔루션 설계
및 설치 :

  • 펌프
  • 밸브
  • 슈랴우드
  • 서모 스탯
  • 센서
  • 튜빙 또는 하드 파이프
  • 커넥터 및 터미널 블록

제조공정

제조 공정에 포함된 것:

-진공 브레이징
-딥 브레이징
-마찰 교반 용접
-CNC 가공
-판금 제조

재질

광범위한 재료 선택:

  • 알류미늄
  • 스테인레스 스틸
  • 구리
  • 큐프라 니켈
  • 인코넬
  • 카본스틸
  • 기타 니켈 합금
  • 참고: 연료 전지의 경우, 핀은 임의로 바꿀 수 있는 합금으로 만들어 질 수 있으며 매우 엄격한 공차와 품질 요구 사항을 유지합니다.

열 교환기는 완전한 시스템의 일부입니다. Aavid는 첨단 냉각 기술 및 엔지니어링으로 잘 알려져 있으며 효율성을 최대화하기 위해 전체 열 관리 솔루션을 설계 및 제조할 수 있습니다. 시스템 또는 열 교환기를 최적화하는 데 도움을 받으려면, 현재의 열교환기의 문제 및 요구 사항을 알려주세요. Aavid 엔지니어가 곧 연락드릴 것입니다.

시스템 또는 열교환기를 최적화하는 데 도움을 얻으려면 현재 열 문제 및 요구 사항을 알려주십시오. Aavid 엔지니어가 곧 연락 드릴 것입니다.


열 교환기에 대한 추가 정보를 요청하거나 견적을 요청하세요 .

Common Heat Exchanger
Fluids:

  • 공기
  • 냉각제
  • 오일
  • 냉매