캡슐화된 그래파이트 기술

그라파이트는 극한의 특성을 지닌 탄소 기반 광물입니다. 높은 열 안정성과 전기적 및 열 전도성을 갖춘 표준 작동 조건에서 가장 안정한 형태의 탄소입니다. 이러한 자연적 특성으로 그라파이트는 다양한 형태로 열을 관리하는 이상적인 솔루션입니다.


그라파이트 열 방열판은 매우 가벼운 형식의 매우 높은 평면 내 열전도율로 최소 치수 공간에서 열 확산 및 차폐 응용 분야에 이상적입니다. 그라파이트 열 확산기는 박리 된 조각 천연 그라파이트와 열분해 그라파이트의 두 가지 기본 형식으로 제공됩니다. 박리된 조각 천연 그라파이트는 그래파이트 광석으로 채광되어 300W / mK에서 600W / mK의 열전도 성능 범위와 0.04mm에서> 1mm의 두께 범위로 다양한 두께로 가공 및 캘린더 링됩니다. Pyrolitic 그라파이트는 탄화 중합체에서 파생되고 특별하게 얇은 장에 일정을 정한다. 열전도도는 매우 높으며, 두께가 0.017mm인 1000W/mK에서>1500W/ mK 사이입니다. 이러한 초 고성능 열 관리 솔루션은 다음과 같은 환경에 이상적입니다.

고온 부품의 온도를 낮추고 장치의 전체 전력 소비를 줄이면,

핫 스폿으로부터 민감한 부품을 차폐하고, 소자 수명을 연장하며,

장치의 표면 온도를 균일하게 분산시키고 터치 온도를 제어하며 사용자 환경을 개선하고,

핫 스폿 및 과열로부터 OLED 디스플레이와 같은 민감한 구성 요소를 차폐하여 소비자 장치의 성능과 수명을 향상시킵니다.

그라파이트 시트 열 분산기는 스테인레스 스틸의 열 전도율이 10 배이고 구리의 열 전도율이 5 배입니다. 이것은 비 등방성이므로 관통 면보다 훨씬 더 열 전도성이 뛰어나고 유연성이 있습니다. 가볍고 컴팩트한 형식으로 휴대 전화, 태블릿, 웨어러블 장치, 디스플레이, 가전 제품, 의료 전자 장치, 조명 및 일반적으로 공간 제약과 높은 온도가 요구되는 장치와 같이 엄격하게 제어되는 공간에서 까다로운 열 관리에 이상적입니다. 유연한 그라파이트 시트는 상대적으로 부드럽고 벗겨지기 쉬운 까다로운 소재이므로 청결 요구 사항이나 기대치와 함께 최종 제품을 제조하고 설계하기가 어렵습니다. 보이드 코퍼레이션 (Bobd Corporation)은 특수 솔루션에 맞춤화 된 높은 허용 오차, 대량 생산 기술 분야에서 수십 년의 경험을 가진 취약성 재료의 전문 컨버터입니다. 최종 조립 효율성과 취급 용이성에 최적화 된 최종 구성에서 가볍고 부서지기 쉬운 성질을 포함하고 제어하면서 소재의 우수한 성능을 활용하는 최종 구성을 설계 할 수있는 능력을 추가했습니다. Boyd는 유연한 합성 및 천연 그라파이트 시트 재료의 그라파이트 시트 열 솔루션 설계에서 최고의 전문가입니다.

Request More Information About Graphite Sheets

Aavid의 특허 기술인 k-Core® 기술은 우주 항공, 군용 및 상업용 애플리케이션을 위한 고성능 냉각을 가능하게 하는 캡슐화된 그래파이트를 사용합니다. 열처리 열분해 그래파이트는 응용 분야 요구 사항에 따라 알루미늄 또는 구리 합금, 세라믹 또는 복합 재료와 같은 다수의 열 전도성 재료로 가공할 수 있는 캡슐화된 구조에 삽입됩니다. 이로 인해 엔지니어는 열팽창 계수 (CTE)를 필요에 따라 맞출 수 있어, 경량의 전도성이 뛰어난 히트 싱크를 만들 수 있습니다. k-Core® 기술은 재료 및 구조의 융통성으로 인해 기존의 고체 금속 도체 또는 열 확산기를 쉽게 대체하여 열 전달 및 냉각을 크게 향상시킵니다.

K-Core® 기술은 낮은 질량으로 항공 우주 위성, 항공 전자 공학, F-35, F-22 및 F-16 전투기와 같은 군용 항공기에 사용됩니다. k-Core® 테크놀로지 열 관리 제품은 또한 높은 전력 밀도의 전자 패키징, 전력 전자 장치 및 고성능 열 전달이 필요한 기타 애플리케이션을 냉각시킵니다.

K-Core에 관한 더 많은 정보 요청하기 엔지니어링 도움 받기

 

 

k-Core 제품 라인

•알루미늄의 질량으로 구리의 전도도가 3배인 캡슐화로 특허받은 어닐링 열분해 그래파이트 기술

•어닐형 열분해 그래파이트는 높은 전도 경로를 제공합니다

•봉합재는 CTE 및 구조적 특성을 설정합니다.

•봉합재 물질은 요구사항을 만족하기 위해 선택됩니다

•일반 전도 솔루션을 위한 드롭인 대체품

그라파이트 유연 시트

•열 확산 및 차폐 애플리케이션에 적합

•높은 면내 열전도도 300W / mK에서> 1500W / mK

•경량성

•유연성

•최소 흑연 두께 0.017mm

•접착제와 보호 필름으로 최소 응집체 두께 0.0275mm

•자연 및 합성 옵션

•구리의 열전도율의 5 배

•비등방성

•매우 높은 열 확산성