2상 냉각

수동형 2 상 열전달 장치는 다양한 구조로 되어 있지만, 증기를 활용하여 열을 효율적으로 전달할 수 있는 동일한 핵심 원리로 작동되어 보다 효과적으로 분산될 수 있습니다. 이들은 진공 밀봉된 소량의 액체를 함유한 밀폐 시스템입니다. 열은 열원에서 흡수되어 국부적인 액체를 증발시킵니다. 그 다음 증기는 용액의 더 차가운 영역으로 이동하여 냉각되고, 다시 액체 상태로 응축됩니다. 액체는 중력 또는 모세관 작용을 통해 증발기 부분으로 되돌아 갑니다.

움직이는 부품이 없으므로 이 주기는 무기한 반복될 수 있습니다. 또한, 기화 잠열 때문에 유체는 액체에서 증기로 상을 변화시키는 동안 더 많은 에너지 또는 열을 흡수하고 운반할 수 있습니다. 이는 액체 또는 공랭식 시스템과 같은 방열판 또는 단상 냉각에 일반적으로 사용되는 금속보다 훨씬 더 효과적인 전도도를 제공합니다.

높은 열 부하를 수동으로 전달할 수 있으므로, 히트 파이프 및 증기 챔버와 같은 2 상 냉각 장치가 냉각 솔루션 및 시스템에 통합되어 성능을 더욱 최적화합니다.

설계 엔지니어링 도움 받기

 

열 파이프

열 파이프는 히트 싱크 바닥의 열 확산 또는 원격 핀 스택이나 냉각 시스템으로의 열 전달에 사용될 수 있으므로 상당량의 설계 유연성을 제공합니다. 가장 일반적으로 구리 및 물로 구성되며 특정 용도에 필요한 다른 유체 및 재료를 활용하여 만들 수도 있습니다. 소결 분말 위크는 유체가 중력을 사용하지 않고 증발 지점으로 되돌아 갈 수 있게 하는 모세관 작용을 가능하게 하는 데 가장 자주 사용됩니다. 하지만, 다른 심지 구조는 설계 요구 사항에 따라 활용될 수 있습니다.

Aavid 열 파이프 기능 보기View Heat Pipe Kits

증기 챔버

증기 챔버는 열 파이프와 거의 동일한 방식으로 작동하지만 열이 더 많은 축 방향 열 파이프보다 많은 방향으로 퍼지도록 평면 구조로 되어 있습니다. 이 때문에 히트 싱크 베이스 내에서의 열 분산에 주로 사용되어 성능을 크게 향상시킵니다.

Aavid 증기 챔버 기능 보기

 

열 사이펀

히트 파이프와 증기 챔버와는 달리, 열 사이펀은 액체를 증발기로 되돌리기 위해 중력을 사용하므로 오리엔테이션과 관련한 더 많은 설계 고려 사항이 있습니다. 어셈블리는 일반적으로 실제 열 사이펀의 일부로 통합 핀을 포함한 더 완전한 시스템이므로 열 파이프 또는 증기 챔버보다 더 큰 규모입니다. 신뢰성이 중요한 요소라면, 열 사이펀은 능동적인 액체 냉각에 잠재적 대체물로 간주될 수 있습니다.

Aavid 열 사이펀 기능 보기
설계 엔지니어링 도움 받기