액체 냉각

견적을 요청하거나 액체 냉각 옵션에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

전자 장치가 더욱 강력해짐에 따라 훨씬 더 많은 열 부하가 발생하고 보다 효율적인 냉각이 필요해집니다. 이러한 많은 응용 분야에서 기존 공기 냉각은 불충분해지고 있습니다. 액체 냉각 솔루션은 더 높은 열 전달 및 설계 유연성을 갖기 때문에 점점 더 대중화되고 있습니다. 이를 통해 보다 작고 우수한 냉각 솔루션을 구현할 수 있습니다.

액체 냉각 시스템은 일반적으로 열원과 상호 작용하는 냉각판과 시스템을 통해 유체를 순환시키는 펌프 및 장치의 액체가 흡수하는 열을 거부하는 열 교환기로 구성된 유압 회로입니다. 액체 냉각판은 동일 용도로 공랭식 솔루션에 사용되는 히트 싱크보다 훨씬 작습니다. 또한 동일한 펌프 및 열 교환기와 함께 여러 냉각판을 사용할 수 있어서 여러 장치에서 원격 냉각이 가능합니다.

더욱 효율적인 냉각 이외에도, 액체 시스템은 보다 많은 설계 유연성을 갖는 경향이 있습니다. 액체 냉각판은 다양한 모양, 크기 및 제조물로 제공되며 액체 냉각의 특성으로 인해 열을 원격으로 전송 및 방출할 수 있습니다. 액체 냉각은 냉각판에 인렛 온도와 유속이 쉽게 조절될 수 있기 때문에 냉각 시스템에 추가적인 제어를 허용합니다.

 

액체 시스템 구성 요소



액체 냉각판

냉각판은 열원과 연결되는 액체 냉각 시스템의 구성 요소입니다. 냉각판은 어플리케이션 요구에 따라 복잡성과 구조가 크게 다릅니다. 냉각판은 알루미늄 판에 부착 된 구리 관처럼 간단할 수 있으며 최적화된 열 전달을 달성하기 위해, 여러 기술을 사용하여 매우 복잡할 수 있습니다. 이러한 기술에는 높은 열전달 핀, 고도로 설계된 마이크로 또는 메소 채널 또는 진공, CAB 또는 딥 브레이징과 같은 다양한 제조 공정이 포함될 수 있습니다.

Aavid의 냉각판 기능 보기.

 

열 교환기

열 교환기는 열이 시스템에서 거부되는 메커니즘입니다. 냉각판을 통해 열이 열 교환기로 전달되고, 이 열 교환기를 통해 공기 또는 다른 액체로 방출됩니다. 일단 냉각된 액체는 냉각 판으로 되돌아 가고 순환이 반복됩니다. 열 교환기 작동 방식에 대한 자세한 내용은 열 교환기 기술 섹션을 참조하세요.

Aavid 열 교환기 기능 보기

 

액체 냉각 시스템의 고려 사항:

냉각판과 액체 시스템의 구성 요소를 선택할 때 허용 가능한 압력 강하, 유속 및 재료 호환성을 항상 고려해야 합니다. 허용 가능한 압력 강하는 펌프 및 시스템을 통해 유체를 이동시키는 힘 및 유속과 직접적으로 관련됩니다. 전류를 발생하는 부식을 방지하고 응용 분야에 맞게 시스템을 최적화하려면 성분 및 유체가 전체 시스템을 통해 호환 가능해야 합니다.

시스템을 위한 설계 엔지니어링 도움 받기