열 교환기는 시스템 내에서 주변 환경 또는 다른 시스템으로의 열 전달을 가능하게 하기 때문에 가장 진보된 냉각 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 열 교환기 내에서의 작동 유체는 열이 다른 곳으로 전달되어 발산될 수 있도록 기계적으로 분리됩니다. 열 교환기는 일반적으로 표면 접촉을 최대화하기 위한 열 전달 핀과 유체 흐름을 최적화하기 위한 고도로 설계된 채널로 구성됩니다.
열 교환기는 다양한 산업 분야 전반에 걸쳐 사용되며 일상 생활의 여러 면에서 필수적입니다. 다양한 재료, 유체 및 구성으로 구성 할 수 있어서 최대의 설계 유연성과 확장성 및 효율성을 제공합니다. 열 교환기의 가장 일반적인 세 가지 유형은 액체 대 공기, 공기 대 공기 및 액체 대 액체입니다.
액체 대 공기 열 교환기가 가장 보편적이며, 소비자 전자 제품 및 데이터 센터에서 광업, 운송 또는 방위 산업에 사용되는 레져용 및 상업용 차량에 이르기까지 다양한 분야 및 응용 분야에서 볼 수 있습니다. 액체-공기 열 교환기를 사용하는 냉각 시스템은 고출력 냉각에 이상적이며, CPU/GPU 냉각에서 IGBT 이상으로의 고밀도 열 부하가 있는 곳이면 어디에서나 사용할 수 있습니다.
공기 대 열 교환기는 전기 인클로저, 특히 전자가 환경에 민감한 곳에서 주로 사용됩니다. 공랭식 열 교환기는 먼지, 미립자 및 액체와 같은 환경적 위험으로부터 복잡하거나 민감한 전자 장치를 밀봉함으로써 견고한 시스템을 구현합니다. 또한, 공기 대류는 자연 대류 또는 강제 대류가 될 수 있으므로 설계 유연성이 향상되며 엔지니어는 2상 냉각을 통합하여 수동 및 능동 냉각 모두 열 전달을 향상시킬 수 있습니다.
공기 대 열 교환기는 종종 HVAC 시스템과 관련이 있습니다. HVAC (난방, 환기 및 공기 조절) 시스템은 건물 및 차량의 환경 제어에 필수적이며 온도 관리 및 대기 품질 관리를 모두 제공합니다. 공기 흐름을 별도로 유지하면 외부 입자 및 외부 오염 물질이 시스템에 유입되는 것을 방지하면서 공기 온도를 충분히 제어 할 수 있습니다.
액체 대 액체 열 교환기는 차량, 우주 항공 및 방위와 같은 응용 프로그램에서 종종 사용되며, 최적화된 성능을 위해 냉각 및(또는) 가열해야 할 수도 있는 어플리케이션 내에 이미 여러 개의 작동 유체가 있습니다. 예를 들어, 최대 연료 효율을 위해 연료를 가열시킬 수 있는 엔진의 뜨거운 오일을 사용하는 항공기의 액체 대 액체 열 교환기를 사용하는 경우가 있습니다.
공기 대 액체 열 교환기는 액체대 공기 보다 덜 공통적이지만, 회수하여 사용할 수 있는 에너지/열의 낭비가 있는 산업 공정에서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
P상변화 열교환기는 일정한 온도가 필요하거나 고도의 열유속 (예: 고급 서버 또는 CCD 냉각)을 필요로 하는 특수 용도에 사용됩니다. 열 사이펀과 유사하게, 상변화 열 교환기는 2상 냉각을 가능하게 하기 위해 증발기와 응축기를 사용하지만, 유체 수송을 위해 중력에 의존하지 않습니다. Aavid는 이러한 복잡한 시스템의 설계 및 제조 분야의 세계적인 선두 업체입니다.