공기 냉각

Aavid 공기 냉각 제품에 대한 자료와 견적을 요청하시려면 여기를 클릭하세요.

액체 및 2상이 더 많이 보급되고 있지만 공기 냉각은 여전히 전자 냉각의 가장 일반적인 유형입니다. 종종 팬과 동일시되는 공냉식은 강제 대류와 자연 대류 방식이 있습니다. 공기 냉각의 간단한 예시는 자체적 열원에서 대기로 열을 전도하는 히트 싱크 또는 히트 스프레더를 사용하는 것입니다. 더 복잡한 공랭식 열 솔루션에는 팬, 송풍기, 펄스 제트 또는 공기 대 열교환 기와 같은 공기 이동기가있습니다.

공기 냉각 & 공기 이동 기술


자연 대류 히트 싱크 & 열 분산기

낮은 전력 장치 및 열 밀도는 자연 대류를 사용하여 수동으로 냉각될 수 있습니다. 열은 금속 열 싱크 또는 스프레더를 통해 열원에서 대기로 전달되고 부력은 뜨거운 공기를 장치에서 멀리 운반합니다. 이러한 솔루션의 성능은 전도 및 부력의 영향을 최적화하기 위한 기하학적 설계에 달려 있습니다.

히트 싱크의 구성 및 제조 방법은 장치 유형과 배치 및 열 부하에 따라 다릅니다. 스탬핑된 방열판은 열 부하가 적은 특정 장치를 수용할 수 있도록 다양한 모양과 크기로 제공됩니다. 열 부하가 더 큰 장치는 종종 베이스와 핀으로 구성된 더 큰 히트 싱크가 필요합니다. 자연 대류를 위한 기존의 기본 방열판 및 핀 방열판은 부력 효과를 최적화하기 위해 더 넓은 핀 간격으로 설계되었으며 더 나은 전도를 위해 견고한 금속 조각(압출 또는 돌출형 가공)으로 구성됩니다.

Aavid 히트 싱크 옵션 및 제품 보기

 

팬 & 송풍기

냉각 전자 장치용 팬과 송풍기는 다른 팬이나 송풍기와 거의 동일한 방식으로 작동하지만 조립품 냉각을 위해 특수 설계를 특징으로 합니다. 이 장치들은 전력 소비 및 유량 용량의 균형을 맞추기 위해 설계 되었으므로 장치 내에서 효율적으로 작업할 수 있습니다. 이것은 특히 배터리로 구동되는 어플리케이션에 중요합니다.

축류 선풍기는 송풍기가 공기를 흡입하고 다른 방향으로 노즐을 통해 배출하는 동안 공기를 흡입하여 동일한 축을 따라 전방으로 송풍합니다. 영향을 받는 흐름을 위해 히트 시크의 핀 상단에 장착하거나 표준 기류를 위해 옆면에 장착함으로써 팬 위치에 더욱 큰 유동성을 제공합니다. 반면에 송풍기는 낮은 프로파일 및 핫 스폿 냉각을 제공합니다. 또한, 송풍기는 더 높은 정압을 가지므로 더 강하게 핀을 통해 공기를 밀어 넣을 수 있습니다. 팬이나 송풍기로 강제 대류 냉각에 사용되는 방열판은 일반적으로 핀 밀도가 높습니다.

펄스 제트

Aavid 펄스 제트는 고유의 특허를 받은 합성 제트 기술을 사용합니다. 이는 진동 격판을 사용하여 열원이나 히트 싱크 핀의 공기에 빠른 펄스를 방출합니다. 공기가 개구부에서 빠르게 불어 나면 노즐 주변의 공기가 맞추어 져서 전체 공기 흐름이 증가합니다. 이를 통해 더 낮은 소비 전력으로 더 큰 공기 흐름을 발생합니다. 또한, 지속적으로 히트 싱크 핀을 가로 질러 공기가 퍼지면 난류가 발생하고 전반적인 열 전달이 향상됩니다.

펄스 제트는 마찰 없는 공기 이동기이며 베어링이나 슬리브 또는 팬이나 송풍기와 관련된 안정성 문제를 일으킬 수 있는 마찰 부품이 없습니다. 이 높은 신뢰성과 저전력 소비 및 낮은 프로파일을 결합한 펄스 제트는 소형 폼 팩터 냉각, RRU 및 LED 냉각에 이상적입니다. 가장 인기 있는 펄스 제트 라인인 Aavid SynJets는 특수 설계된 LED 방열판과 결합하여 자연 대류 냉각의 크기 및 무게의 일부분에 안정적이고 오래 지속되는 냉각을 제공합니다.

열 교환기

공기 대 공기 열 교환기 및 보다 복잡한 시스템에 대한 자세한 내용은 열 교환기 항목을 참조하세요.

 

더 많은 정보 요청하기