Products
Request Information
Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.
If you prefer to call us directly:
1-855-322-2843
Boyd 기업의 경험 많고 전문적이며 혁신적인 RV 판매 및 엔지니어링 팀은 RV 슬라이드-아웃 밀봉 기술 분야에서 세계 최고 전문가입니다. 당사는 1990년대 말부터 RV 슬라이드-아웃 밀봉과 보완 RV 슬라이드-아웃 부품을 설계해왔습니다. 이를 Boyd RV 슬라이드 아웃 밀봉, EK Seal 또는 물이 슬라이드 아웃으로 들어가는 걸 방지하는 밀봉제로 알고 계실 겁니다. 당사의 RV 밀봉 기술은 복제될 수 없는 품질 수준으로 특허 받았습니다.
슬라이드-아웃 용도의 날씨 밀봉에 관한 약 20년의 경험을 토대로, 당사는 최고 성능의 RV 슬라이드-아웃 시스템을 시장에 출시할 뿐만 아니라 고객 서비스를 한 차원 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있습니다. 당사는 구성품 설계를 개선하거나 여러 부품을 하나의 응집력 있는 제품으로 통합하는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. 당사는 조립 시간을 단축하고 복잡성을 재고하며 경량 프로파일을 제공하여 비용 절감 및 혁신적인 잠재력을 높이도록 지원합니다.
RV 슬라이드 아웃 밀봉 카드는 여기에서 다운로드 받으세요! Download RV 밀봉 클리닝 설명서는 여기에서 다운로드 받으세요! Download
솔루션
재료
시장 용도: