Products
Request Information
Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.
If you prefer to call us directly:
1-855-322-2843
SOLIMIDE® 폴리이미드 폼은 미국 정부 기관인 NASA와 함께 아폴로(Apollo) 우주선을 개발하였으며, 이후에도 다양한 용도로 항공기 단열재와 같은 대부분의 주요 상업용 항공기 제조업체를 포함하여 수십 개의 세계 최고 OEM으로 사용되어 왔습니다. 경량의 내화성제, 오픈 셀 발포체는 우수한 보온성 및 음향 기능을 제공하며 자립형일뿐만 아니라 다양한 온도 범위에서 효과적이기 때문에 FAR25.856, BMS8-300 및 AIMS 04-14-004과 같은 다양한 산업 및 OEM 사양을 충족시킵니다. 해당하는 진보된 항공기 단열 기술은 향상된 승객의 안정성, 향상된 연료 효율성, 향상된 항공기 가용성, 더 큰 청각적인 편안함과 쉬운 설치 및 유지 보수를 제공합니다. 이러한 성능 향상은 항공기 OEM, 여객 및 화물 항공사 조직, 유지 보수, 수리 및 정비 서비스 제공업체의 총 소유 비용을 절감시켜줍니다.
SOLIMIDE® 제품에 대해 자세히 알아보시려면 당사 웹 사이트 www.solimide.com 으로 방문해주시길 바랍니다.
항공기 단열재 라인 카드는 여기서 다운로드하세요! Download SOLIMIDE® 소책자를 여기서 다운로드하세요! Download SOLIMIDE®폼에 관한 기술 문서는 여기서 다운로드하세요! Download
솔루션
재료
시장 용도: