접착제 본딩 시스템

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

일반적으로 본딩 시스템으로 칭하기도 하는 접착 테이프 및 압감 접착제(PSA)라는 접착제는 다양한 재료를 같이 접착하거나 부품을 표준 횡단에 접착하는데 주로 사용되는 높이 평가되는 엔지니어링 재료입니다.

Boyd는 기판 폴리머 유형, 표면 접촉, 유지 시간 또는 잠재적인 환경 노출의 배합과 같은 용도로서 PSA 또는 접착제가 용도에 가장 적합한지를 식별하는데 도움을 제공하는 다양한 핵심 성과 지표가 있습니다. 접착제의 성공 또는 실패는 단순히 접착제의 강도보다 훨씬 더 역학적입니다.

Boyd는 접착제 및 테이프를 특징으로 하는 맞춤형 솔루션을 제작한 수십 년의 경력을 갖춘 접착제 전문가입니다.

접착제 본딩 시스템 라인 카드를 여기서 다운받으세요! Download

솔루션

  • 적합성 또는 안정성을 결정하는 소프트 또는 하드 경도계
  • 저-고 유연성
  • 재가동성을 요구하는 용도를 위한 재배치 또는 저 점착성
  • 다양한 환경 또는 열악한 환경에서 안정적인 성능을 발휘하는 자외선, 용매, 가소제 이동, 다양한 화학 물질 & 환경 노출에 관한 내성
  • 광학 투명 접착제 (OCA), 투명 또는 반투명 테이프
  • 최종 본드 접착을 위한 가열 활성 테이프
  • 분말 코팅 표면, 특정 플라스틱 또는 고무 화합물 & 잔여 오일과 같은 기질에 강하게 고정시키기 위한 특수화된 저 표면 에너지 (LSE) 제형
  • 극한 환경에 초저온 또는 고온 저항력
  • 민감하거나 밀폐된 용도에 낮은 VOC(휘발성 유기 화합물) 접착제
  • 내열성 & 방염제 솔루션
  • 열전도 또는 전기 전도성 접착제 & 테이프
  • 맞춤 설정 두께, 길이, 너비, 색상, 접착 등급
  • 자동 조립 장치 & 간단한 선택 및 배치 용도의 포맷
  • 맞춤형 또는 틈-너비로 설계 & 절단

재료

  • 재료
  • 다양한 매개체 (플라스틱 필름, 천, 폼, 금속 등)가 있는 단일 또는 이중 코팅 테이프
  • 아크릴 테이프, 변성 아크릴, 고무 & 실리콘
  • 저면 에너지 공식화 (LSE)
  • 초고 본드 제형
  • 차별화된 코팅 테이프 (양면이 다른 접착제 유형)
  • 반복 사용 용도에서 본딩을 위한 후크 앤 루프 옵션
  • 맞춤형 코팅 / 제조

시장

접착제 본딩 시스템