Tecnologie con la grafite

Products

La tecnologia brevettata di Aavid k-Core® utilizza la grafite incapsulata che permette un raffreddamento ad alte prestazioni per applicazioni aerospaziali, militari e commerciali. La grafite pirolitica ricotta (APG, Annealed Pyrolytic Graphite) viene inserita all’interno di una struttura di incapsulamento che può essere fabbricata con numerosi materiali termoconduttivi come le leghe di allumino o di rame, le ceramiche o composti a seconda dei requisiti di applicazione. Ciò permette la realizzazione di un diffusore di calore leggero e ad alta conduttività che permette ai tecnici di adattare i coefficienti di espansione termica (CTE) come necessario. Grazie alla flessibilità dei materiali e della costruzione, la tecnologia k-Core® può facilmente sostituire i conduttori in metallo solido o i diffusori di calore tradizionali per migliorare in maniera sostanziale il trasferimento del calore e il raffreddamento.

A causa della massa ridotta, la tecnologia k-Core® viene utilizzata nei satelliti aerospaziali, in avionica e negli aeroplani militari come gli aerei da combattimento F-35, F-22 e F-16. I prodotti di gestione termica di tecnologia k-Core® permettono il raffreddamento anche di confezioni di elettronica di alta densità, componenti elettronici di potenza elevata e altre applicazioni che richiedono un trasferimento di calore ad alte prestazioni.

Richiedi ulteriori informazioni su K-Core Chiedi l’aiuto di un ingegnere

La linea di prodotti k-Core

•La tecnologia di grafite pirolitica ricotta (APG, Annealed Pyrolytic Graphite) incapsulata brevettata che offre una conduttività tre volte superiore al rame con la massa di alluminio
•La grafite pirolitica ricotta fornisce un percorso ad alta conduzioneh
•L’incapsulante determina il CTE e le proprietà strutturali
•Il materiale incapsulante viene selezionato per soddisfare i requisitibr
•Sostituzione drop-in per soluzioni di conduzione convenzionali