Raffreddamento di componenti

Products

Aavid offre migliaia di opzioni di dissipatori di calore e soluzioni di raffreddamento per la gestione termica specifica dei dispositivi. Le soluzioni sono progettate e ottimizzate per tipi di pacchetti o dispositivi specifici, per raffreddare la scheda o il prodotto in modo ottimale. Scegli il tuo dispositivo qui sotto per sfogliare le opzioni o richiedere un preventivo.

Scopri le Dissipatori di caloreRichiedi un preventivo Chiedi l’aiuto di un ingegnere

I tipi di dispositivi comprendono:

-D3 Pak (TO-268)
-D-Pak (TO-252)
-D2 Pak (TO-263)
-SO-10 (MO-184)
-FPGA/BGA
-DIP
-SIP
-Raddrizzatori a ponte
-Cavo assiale
-TO-126
-TO-18
-TO-202
-TO-220
-TO-247
-TO-262
-TO-3
-TO-39
-TO-5
-TO-66
-TO-92

Aavid offre anche soluzioni di raffreddamento per dispositivi più grandi come:

-Convertitori CC-CC
-IGBT
-LED
-Condensatori elettrolitici
-Microprocessori