Kühlkörper

Aavid, der Unternehmensbereich für Wärmetechnik der Boyd Corporation, entwickelt und fertigt das weltweit umfassendste Portfolio an Standard- und kundenspezifischen Kühlkörpern. Von kleinen gestanzten Aluminiumteilen zum Kühlen von einzelnen Halbleitern auf einer Leiterplatte bis zu extrem großen Wärmesystemen mit großen, modernen Rippentypen und einzigartigen Geometrien: Aavid ist Marktführer im Kühlkörperdesign.

Neben den unzähligen Standard-Teilenummern mit ebenso vielen Optionen bietet Aavid kundenspezifisch zugeschnittene und maschinell bearbeitete Extrusionen, Rippentypen für hohe Wärmeübertragung, industriespezifische Kühlkörper und moderne Fertigungstechniken zur Leistungserhöhung wie eingebettete Heatpipes.

2017 führte Aavid die Anwendung Aavid Genie ein, eine Anwendung zum Online-Design von Kühlkörpern. Die Registrierung ist kostenlos und Sie können sofort mit dem Design beginnen. Aavid Genie ermöglicht es den Benutzern, in wenigen Minuten einen Kühlkörper zu konzipieren und eine Wärmesimulation durchzuführen.Besuchen Sie die Website für mehr Informationen.

Standardkühlkörper anzeigen     Angebot anfordernEngineering-Hilfe anfordern

Kühlkörperoptionen und Ausführungen

Leiterplatten- und gestanzte Kühlkörper

Für Kühlgeräte auf Leiterplatten konzipierte Kühlkörper mit verschiedenen Geometrien, Montageoptionen und Befestigungsarten.

Mehr erfahren...

Extrudiertes Aluminium

Verfügbar als Rohstange, zugeschnitten oder nach Spezifikation bearbeitet. Hunderte von Profilen vorrätig.

Mehr erfahren...

BGA/FPGA-Kühlkörper

Hunderte Optionen für eine einfache Zusammenstellung von gerätespezifisch konzipierten Wärmelösungen, wie beispielsweise Ball Grid Arrays und feldprogrammierbare Gate Arrays.

Mehr erfahren...

Das Max Clip System

Sparen Sie Montagezeit und Kosten und verbessern Sie gleichzeitig die Wärmeleistung mit diesem System, das spezielle Clips und ausgeklügelte Kühlkörper einsetzt.

Mehr erfahren...

LED-Kühlkörper

Verfügbar für alle größeren Lichtquellenhersteller, einzigartig konzipierte Kühlkörper für LED, die mit SynJets® kombiniert werden können, um eine leistungsstarke und zuverlässige Kühlung bei geringem Gewicht zu erzielen.

Mehr erfahren...

Aus dem Vollen gefräste Rippen

Dieser Prozess ermöglicht höhere Rippendichten und Rippenformen unter Bewahrung der Integrität und Wärmeleistung eines aus einem Stück gefertigten Kühlkörpers verglichen mit einem zusammengesetzten oder hartgelöteten Kühlkörper. Es sind Standardkühlkörper aus Kupfer, sowie kundenspezifische, aus dem Vollen gefräste Kühlkörper, verfügbar.

Mehr erfahren...

Verbundene Rippen

Die Rippen werden in eine extrudierte oder gegossene Grundplatte mit Epoxy geklebt, weich- oder hartgelötet, um ein größeres Rippenseitenverhältnis und eine höhere Rippendichte zu erzielen und so die Wärmleistung des Kühlkörpers wesentlich zu verbessern.

Mehr erfahren...

Faltrippe

Rippen, die zu einzigartigen Geometrien gefaltet werden, um die Oberfläche und somit die Wärmeübertragung zu maximieren. Die Rippen sind separat oder als Teil eines Wärmesystems, wie zum Beispiel Wärmetauscher oder Kühlkörper, erhältlich.

Mehr erfahren...

Lamellenrippe

Der Lamellenrippenprozess ermöglicht ein großes Rippenseitenverhältnis, aber auch eine höhere Designflexibilität. Lamellenrippen sind in größeren Mengen extrem wirtschaftlich.

Mehr erfahren...

Hartgelötete Kühlkörper

Die hartgelöteten Kühlkörper bieten als eine Variante der Kühlkörper mit zusammengesetzter Rippe eine größere strukturelle Integrität und Wärmeleistung als mit Epoxy geklebte Rippen. Aavid bietet eine Vielzahl an Hartlöttechniken einschließlich CAB und Vakuum an.

Angebot anfordern...

Guss-Kühlkörper

Mit Guss können aus einem einzigen Metallstück bestehende Teile mit komplexen Geometrien praktisch ohne Nachbearbeitung hergestellt werden, sodass zusätzlicher Wärmewiderstand vermieden wird. Aavid verfügt über Druckguss sowie über HDDC-Guss.

Mehr erfahren...

Lüfter-/Kühlkörper-Combos

Komplette, vormontierte Wärmelösung bestehend aus Lüfter, Kühlkörper und Wärmeleitmaterial, die einfach an Ihre Leiterplatte oder Ihr Gerät angebracht werden kann.

Mehr erfahren...

Erweiterte Grundplattenoptionen

Eine Reihe von einzigartigen Fertigungskompetenzen und Technologien ermöglichen den Aavid-Ingenieuren, die Leistung Ihres Kühlkörpers zu verbessern, ohne das Volumen zu erhöhen.

Mehr erfahren...