Aavid Genie

Aavid Genie ist ein Entwurfswerkzeug für Kühlkörper, das die schnelle Modellierung und den Vergleich von mehreren, herstellbaren Kühlkörperkonstruktionen ermöglicht. Damit können benutzerdefinierte Kühlkörper entwickelt sowie Machbarkeitsstudien durchgeführt werden, und eine Online-Mitarbeit an Wärmeentwürfen möglich. Mit Aavid Genie entworfene Kühlkörper können zur Prototypenerstellung oder Produktion ausgeschrieben oder mit Aavid-Ingenieuren geteilt werden, um ein Design-Review durchzuführen.

Die Registrierung und das Entwerfen mit Aavid Genie ist kostenlos. Die Benutzer zahlen nur pro Simulation oder für das Zeichnen sowie für CAD-Dateien.
ür weitere Informationen zu Aavid Genie besuchen Sie bitte die Aavid Genie-Website.

 

 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

  • -Mehrere Wärmequellen und Wärmequellenanordnung
  • -Benutzerspezifische Anpassung für jede Wärmequelle
  • -Durchfluss und Richtung
  • -Grundmodellierung von Heatpipes
  • -Mehrfach-Kühlkörperkonstruktionen/Rippentypen
  • -Vergleichsmatrizen Technologie und Durchfluss
  • -Wärmeprofile und multidirektionale Ansichten
  • -Zeichnungen und 3D-CAD-Modellentwicklung
  • -Einfacher Prozess zur Erstellung von Ausschreibungen