Fenster

Boyd besitzt langjährige Erfahrung in modernen und haltbaren Fenster- und Glassystemen für den Transportbereich. Mithilfe der starken Design-Unterstützung und Expertise sowohl im Kunststoffspritzguss als auch in gebogenen Rahmen aus extrudiertem Aluminium arbeiten die fachmännischen Designteams von Boyd mit Ihnen zusammen, um eine zuverlässige, kundenspezifische Lösung für Ihre spezielle Anwendung zu schaffen. Praktische, moderne und komplexe Konstruktionen bieten Sichtbarkeit, Funktionalität und zuverlässige, langfristige Leistung. Die Lösungen umfassen eine Vielzahl an Designpotenzialen für Fenster, von rahmenlosen Fenstern, Schiebefenstern, Wohnmobilfenstern, bis feststehende Gläser und Sonderformen. Fenstersysteme enthalten eine breite Palette an Endbearbeitungsoptionen für die ultimative Individualisierung – von verschiedenen Insektennetzen bis zu haltbare Dichtungstechnologien und Schließsystemen. Die Fenster von Boyd mit ihrem kundenspezifischen Design, um Ihre spezifischen Leistungs- und Stilanforderungen zu übertreffen, werden Ihre strengen Marken- und Imagevorgaben erfüllen und Ihre Kunden auf lange Sicht begeistern.

Konaktieren Sie uns Download Line Card


Lösungen

  • Modernes und kundenspezifisches Design entsprechend den besonderen Anforderungen Ihrer Anwendungen
  • Anpassung von Rahmen und Komponententextur, kundenspezifische Texturen zur nahtlosen Integration in Ihr Design verfügbar
  • Kundenspezifische Dichtungstechnologie für ultimative Abdichtung gegen Wasser, Staub und Wind
  • Wasser-, staub-, schwingungs- und stoßbeständig für langfristige Leistung unter schwierigsten Bedingungen
  • Automatisches Stanzen, Rollformen, Streckbiegen, Nieten und Schweißen
  • Einfache Montage zur Einsparung von Montagekosten
  • Kundenspezifische Fenstertönung und Glasendbearbeitung
  • Pulverbeschichtungen verfügbar

Materialien

  • Rahmen und Veredelungskomponente aus einer Vielzahl von Kunststoffen, gebogene Bleche und Aluminium
  • Glasfenster, Acryl- und Polycarbonatfenster

Marktgängige Anwendungen:

  • Fenster für Klasse-8-LKW
  • Fenster für LKW-Kabinen und Schlafkabinen
  • Anhänger- und Wohnmobilfenster
  • Boote
  • Türbelüftungsfenster
  • Feststehende und Ausstellfenster
  • Ausschwenk- und Schiebefenster
  • Sichtfenster
  • Rückseitiges Kabinenfenster
  • Polycarbonatfenster

Anwendungsbereiche

Nutzfahrzeuge
Nutzfahrzeuge