Bodenschwellen für Wohnmobile

Aufbauend auf Boyds jahrzehntelanger Erfahrung in Wohnmobildichtungen sind unsere Wohnmobil-Bodenschwellen für standardmäßige und ebene Wohnmobil-Slide-out-Räume die neuste innovativste Lösung, die wir auf den Markt gebracht haben. Die Bodenschwellen für Wohnmobile von Boyd vereinen Verschließschienen, Bodenabstreifer, Schwellen und Spritzwasserabweiser für Slide-out-Räume in einem einzigen extrudierten Produkt. Dieses zeitgemäße und proprietäre Wohnmobil-Extrusions-Design aus einem Stück ersetzt den Industriestandard, bei dem mehrere Komponenten zusammengebaut werden mussten. So können Sie Arbeits- und Montagekosten sparen.

Konaktieren Sie uns Download Line Card


Lösungen

  • Verschließbleche, Abstreifer, Schwellen und Spritzwasserabweiser zusammengefasst in einem einzigen Extrusions-Design für Wohnmobil-Slide-out-Räume.
  • Ersetzt herkömmliche dreiteilige Systeme und hilft Arbeitszeit, Montagekosten, Lagerbestand, Lagerplatz und Komplexität zu reduzieren und Beschaffungs- und Einkaufskanäle zu vereinfachen.
  • Konzipiert zur Verwendung in Modellen mit Standard- und ebenen Böden.
  • Hergestellt aus umweltfreundlichen, recyclebaren Rohstoffen.
  • UV-geschützt, um zuverlässige und lange Leistung unter den rausten Bedingungen erbringen zu können.
  • Dreifach- und Vierfach-Extrusion mit mehreren Materialien.
  • Viele Farben verfügbar.
  • Kundenspezifisches Design für Ihre spezifischen Abmessungen und Anforderungen, einfache Anpassung an bestehende Wohnmobile.
  • Die meisten neuen Extrusions-Designs für Wohnmobile können innerhalb von 8 Wochen auf den Markt gebracht werden.
  • Die Lösungen sind kundenspezifisch anpassbar.
  • Wärmeaktivierte Klebstoffe sind erhältlich, um die Montage zu unterstützen und eine zusätzliche Umweltabdichtung zu liefern.

Materialien

   Kunststoff
  • Thermoplastische Kunststoffe
  • TPE
  • TPO
  • TPV

Marktgängige Anwendungen:

  • Wohnmobil-Slide-out-Raum
  • Verschleißbleche
  • Wohnmobil-Bodenabstreifer
  • Wohnmobil-Bodenschwellen
  • Wohnmobil-Spritzwasserabweiser

Anwendungsbereiche

Wohnmobil