O-Ring Spezialbranchen

O-Ringe und Dichtungen für verschiedene Märkte

Transportwesen

Branchen wie Fahrzeugbau, LKW, Landwirtschaft, Bauwesen und Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten unter extrem anspruchsvollen Umgebungen. Schwierige Bedingungen wie extreme Temperaturen, starke Schwingungen, konzentrierter Abrieb und Exposition verschiedener Chemikalien machen die Auswahl eines Elastomers und Produktdesigns, das Ihre Garantie- und Leistungsziele erfüllt, zu einem kritischen Vorgang. Unsere kundenspezifischen Verbindungen werden entwickelt, um die anspruchsvollsten Anforderungen gemäß ASTM, SAE, OEM und Tier I zu erfüllen, und werden ununterbrochen optimiert, um sicherzustellen, dass die neusten Biokraftstoff-, Abgas- und Emissionsanforderungen erfüllt werden. Laden Sie hier die Übersicht zu Halbleiterprodukten herunter!

Öl, Gas und Industrie

Öl- und Gaspumpen, Armaturen, Ventile und Ausrüstungsgegenstände benötigen außergewöhnlich leistungsfähige O-Ringe und Dichtungen in vielzähligen Größen, die in der Lage sind, konstanten extremen Druck, Wärme und rauen Chemikalien standzuhalten. Die Spezialverbindungen von Boyd umfassen Peroxid- und Triazin-gehärtete Perfluor-Elastomere bis zu einem Innendurchmesser von 100", die wärme- und chemikalienbeständig sind und die höchstmögliche Lebensdauer aufweisen. Nach Norsok M710 und Nace TM0297 geprüfte Elastomere gewährleisten die Erfüllung der Anforderungen für alle Umgebungen mit schneller Gasdekompression. Laden Sie hier die Übersicht zu Öl- und Gasprodukten herunter!

Medizintechnik

Medizinische Geräte erfordern unter Reinraumbedingungen hergestellte O-Ringe und Kautschukdichtungen, um die Norm USP VI für Patientensicherheit zu erfüllen, die Nachverfolgbarkeitsvorschriften einzuhalten und wie vorgesehen über die gesamte Gerätelebensdauer zu funktionieren.

Wir stellen hochwertige O-Ringe und Dichtungen für vielzählige medizinische Bedarfe bereit, wie Stethoskope, Spritzen, Anschlüsse und Verabreichungssysteme. Unsere Produkte übertreffen die Anforderungen der medizinischen Industrie in Bezug auf hervorragende Qualität, kürzere Vorlaufzeiten, außergewöhnlichen Mehrwert und Kundenerfahrung. Laden Sie hier die Übersicht zu medizinischen Produkten herunter!

Elektronik

Wasser- oder Staubeintrittsschutz und Halbleiter-Vakuum-Anwendungen in der Verbraucherelektronik erfordern Dichtungen und O-Ringe, die in den reinsten Umgebungen gefertigt werden. Wir bieten eine Reihe von Reinraumfertigungsumgebungen von Klasse 100 bis Klasse 100k an. Partikel- und schadstofffreie O-Ringe sind in einer breiten Palette an Verbindungen erhältlich, einschließlich farblos oder weiß für verbesserte Reinheit, mit UL-konformem elektrischem Widerstand, gemessener Leitfähigkeit und besonderen Maßnahmen zur Verringerung der Ausgasung. Download Elektronik Line Card hier.

Lebensmittel und Getränke

Die Branchen Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsspender und Wasserzubehör müssen viele Vorschriften erfüllen. Die O-Ringe von Boyd sind konzipiert, um die Anforderungen von Organisationen wie FDA, NSF-61, 3A Sanitary und viele internationale Wasserspezifikationen zu übertreffen. Andere spezifische O-Ringe für die Lebensmittel- und Getränkebranche werden grundsätzlich mit spezifischen Inhaltsstoffen hergestellt, die im „US Code of Federal Regulations“ (21 CFR 177.2600) für Kautschukartikel, die im Kontakt mit trockenen oder feuchten Lebensmitteln stehen, aufgeführt sind. Laden Sie hier die Übersicht zu Lebensmittel- und Getränkeprodukten herunter!



Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche erfüllen können, laden Sie unsere Brochüre herunter.

Bereit zum Kauf von 100 Stück oder weniger? Besuchen Sie Boyd`s Amazon Store jetzt.