Kundenspezifisches Kautschukformen

Das kundenspezifische Kautschuk- und Kunststoffformen von Boyd umfasst eine Reihe von Fertigungstechniken, um spezifische Formen, Dimensions- und Leistungsanforderungen in vielzähligen Anwendungsbereichen mit innovativem und kosteneffektivem Werkzeugdesign und schneller Markteinführung zu erlangen. Für das Markenmanagement und die ästhetischen Bedürfnisse sind Farb- und Texturanpassungen möglich. Mehrkomponenten-Spritzgusstechniken kombinieren mehrere Werkstoffe und/oder Farben, um ergänzende Designanforderungen der Komponenten zu erfüllen. Unsere erfahrenen Außendienstingenieure überprüfen Ihr Design, um Anpassungen zu empfehlen, die die Leistung verbessern oder helfen, Kosteneinsparungsziele zu erreichen.

Konaktieren Sie uns Download Line Card


Lösungen

  • Kautschuk-Spritzgussformen, Kunststoff-Spritzgussformen, Druckformen und Transferformen.
  • Vakuumguss und -formen.
  • Mehrkomponentenspritzen mit Metalleinsätzen zum Kombinieren von Metallsteckern, Schrauben und Befestigungen mit Stoßfängern, Tüllen oder anderen Komponenten.
  • 2- und 3-Komponentenspritzen, um Kombinationen aus mehreren Rohstoffen zu erzielen.
  • 2- und 3-Farben-Spritzen.
  • Mehrkomponentenspritzen mit Einsätzen.
  • Blasformen und Rotationsformen.
  • Kundenspezifische Konstruktionen und Mischungsformulierungen.

Materialien

   Kautschuk
  • Naturkautschuk
  • Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
  • Ethylen-Acryl-Kautschuk (AEM)
  • Alkyl-Acrylat-Copolymer (ACM)
  • Neopren
  • Nitril (NBR)
  • Silikone (ASTM D200-Mischungen und die meisten Z1-Anforderungen)
   Kunststoff
  • Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polycarbonat-ABS, (PC-ABS)
  • Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Nylon,
  • PVC
  • Talk und Glasfüller verfügbar

Marktgängige Anwendungen:

  • Geformte Abdichtungen und Umweltdichtungen
  • Stopfen
  • Knöpfe
  • Kautschuk-Schmutzfänger
  • Bodenmatten
  • Bälge
  • Kupplungen
  • Griffe
  • Buchsen
  • Tüllen und Schwingungsdämpfer
  • Isolatoren und Armaturen
  • Gummibälge
  • Leitbleche und Schilde
  • Pedalpads
  • Schwingungslager
  • O-Ringe
  • Griffe und Knöpfe
  • Stoßfänger
  • Formen von Karosserie-Verkleidungen
  • Kautschuk-Metall-Verbindungen
  • Geformte Schläuche und Rohrleitungen
  • Membrane

Anwendungsbereiche

Fahrzeugbau
Nutzfahrzeuge
Landwirtschaft und Bauwesen
Industrie