Produkt
Request Information
Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.
If you prefer to call us directly:
1-855-322-2843
Die Schläuche und Schlauchsysteme von Boyd sind kundenspezifisch für eine Vielzahl von Anwendungen mit verschiedenen Anforderungen hinsichtlich des Temperaturbereichs, chemischen Beständigkeit, Berst- und Vakuumdrücke und anderen Parametern mit hervorragendem Werkzeugdesign und -kosten sowie mit schnellen Entwicklungszyklen ausgelegt. Wir sind sehr erfahren in der Erfüllung von Industrienormen wie zum Beispiel SAEJ20, SAE J30, SAE J2045, ASTM D2000, DIN73411, DIN73379. Benötigen Sie individuelle Spezifikationen und Unterstützung bzgl. Prüfanforderungen? Kein Problem. Mischungen werden kundenspezifisch angepasst, um Ihre Leistungs- und Umweltanforderungen zu erfüllen. Unsere Kompetenzbereiche umfassen kundenspezifische Kühlerschläuche, verschiedene Hochdruckschläuche, Turbolader-Schläuche, Luftansaugschläuche und Hochtemperatur-Silikon-Kühlerschläuche.
Lösungen
Materialien
Marktgängige Anwendungen: