Produkt
Getrieben von den Schwellenmärkten, der innovativen Technologie und der zunehmenden Alterung der Bevölkerung, wird der wachsende Markt für Wundbehandlungs- und medizinische Verbraucherprodukte gut von Boyd Corporation bedient. Boyd verfügt über nach ISO 13485 zertifizierte Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa und Asien, sowie über FDA-zugelassene Einrichtungen, Reinraumumgebungen und fertigt alles von Klein- bis Großserien. Außerdem beschäftigt Boyd erfahrene Teams für die Beschaffung, das Design und medizinisches Qualitätsmanagement.
Wundbehandlungsprodukte reichen von medizinischen Pflastern bis Gazeauflagen, Tracheostoma- und industrielle Wundbehandlungsprodukte mit Arzneimittelabgabe. Mit Erfahrung im Bereich Klebstoffen und -bändern zum Aufbringen auf die Haut, sowie Produkten zur einmaligen und mehrmaligen Verwendung, ist Boyd Corporation ein Weltmarktführer in der Herstellung von Produkten für Wundbehandlung und medizinische Verbrauchstoffe.
Kompetenzen
Materialien
Marktgängige Anwendungen: