Elektrische Isolierung

Produkt

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Komplexe elektronische Geräte erzeugen große Mengen interner Energie aus mehreren Energiequellen und haben das Potenzial, Energie oder Strom zu anzuregen, was die Zuverlässigkeit beeinträchtigt. Ein elektrischer Isolator funktioniert wie eine elektrische Abschirmung oder ein Schild und hilft, den zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Die elektrischen Isolatoren LectroShield von Boyd sind konzipiert, um hohe Mengen an elektrischer Energie mit exzellenter Durchschlagfestigkeit in rauen Umgebungen zu managen. Dadurch wird die Lebensdauer des elektrischen Geräts verlängert und das elektrische Versagen reduziert, und sie sind ideal bei Anwendungen, die einen hohen elektrischen Widerstand und Durchschlagfestigkeit erfordern. Ein elektrischer Isolator LectroShield kann zu doppelten Zwecken als elektrischer Isolator und als Markenzeichen gedruckt und aus flexiblem Kunststoff hergestellt werden, der wiederholt gebogen und gefaltet werden kann, ohne zu brechen oder zu reißen.

Konaktieren Sie uns Download Katalog

Lösungen

  • Hohe elektrische, chemische und mechanische Integrität
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Verringerung vorzeitigen elektrischen Versagens
  • Hilft, die Lebensdauer elektrische Geräte zu verlängern
  • UL 94-zugelassen
  • RoHS-konform
  • Haltbar und zuverlässig in anspruchsvollen Umgebungen
  • Exzellente Durchschlagsfestigkeit
  • Druckbar, vereint Etikettierung und Isolierungskomponente in einem Produkt
  • Faltbare Materialien

Materialien

  • Polyamid-Folien
  • Polycarbonat-Folien: flaches Aufliegen und dimensional stabil, gute Faltung und Kaltverformung, exzellente Stoßfestigkeit, UL Entflammbarkeitsprüfung erfolgreich bestanden. Erhältlich in dünnen Kunststofffolien mit beidseitig polierte Oberfläche oder texturierter Endbearbeitung.
  • Polypropylen-Folien: halbflaches Aufliegen mit exzellenter Stoßfestigkeit, Biegefalze und -kerben ohne Rissbildung, bewahrt die strukturelle Integrität und dimensionale Stabilität selbst bei den anspruchsvollsten Außenanwendungen, nicht hygroskopisch Feuchtigkeitsaufnahme 0,06 %, UL-Entflammbarkeitsprüfung erfolgreich.
  • Polyesterfolie
  • Polyamid-Folien/-papier

Marktgängige Anwendungen:

  • Server und Serverschränke
  • Router
  • Energieverteilung und Wandler
  • Spielsysteme, Home-Entertainment-Geräte, Fernseher
  • Transformatoren
  • Motoren
  • Generatoren
  • Industrieautomation, Fertigungssteuerung, Spannungsquellen
  • Leiterplatten und Gehäusebarrieren
  • Elektrokastenisolierung
  • Systeminfo-Etiketten/Ein- und Ausgangsetiketten
  • Grafische Deckfolien
  • Luftstrommanagement, interne Leitbleche

Anwendungsbereiche

Unternehmenselektronik
Verbraucherelektronik
Industrie
Medizintechnik