Flugzeugdämmung

Produkt

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

SOLIMIDE®-Polyamid-Schaum wurde zusammen mit der staatlichen US-Behörde NASA für das Apollo-Raumfahrtprogramm entwickelt und ist seitdem von dutzenden der führenden OEM-Unternehmen sowie den führenden Herstellern für Verkehrsflugzeuge als Flugzeugdämmung in vielzähligen Anwendungen eingesetzt worden. Der leichte, feuerbeständige, offen-zellige Schaum bietet hervorragende Wärme- und akustische Dämmeigenschaften, ist selbsttragend, über einen großen Temperaturbereich einsetzbar und erfüllt mehrere Industrie- und OEM-Standards wie FAR25.856, BMS8-300 und AIMS 04-14-004. Diese moderne Flugzeugdämmungstechnologie bietet eine verbesserte Passagiersicherheit, erhöhte Kraftstoffeffizienz, erhöhte Flugzeugeignung, besseren akustischen Komfort sowie einfachere Installation und Wartung. Die Leistungsverbesserung führt zu geringeren Gesamtbetriebskosten für Flugzeug-OEM, Passagier- und Frachtflugzeugbetreibern sowie Anbietern von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen.


Besuchen Sie bitte unsere Website www.solimide.com, um mehr über die SOLIMIDE® -Produkte zu erfahren.

Konaktieren Sie uns Download Line Card Download Broschüre

Laden Sie hier das Technische Informationsblatt zu SOLIMIDE®-Schäumen

Lösungen

  • Herausragende thermische und akustische Eigenschaften
  • Geringes Gewicht und ungiftig
  • Erfüllt Feuerbeständigkeit nach FAR 25.856(a)
  • Geringe Ausgasung, ohne Formaldehyd
  • Sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall
  • Warm- und druckverformbar
  • Flexibel bei Tieftemperatur
  • Fördert kein mikrobiologisches Wachstum
  • Emittiert keine Partikel in die Luft
  • Nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
  • Formbeständig
  • Klettband zur einfachen Installation und Reparatur
  • Höhere Lebensdauer und Beständigkeit im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie Glasfaser
  • Flammensperre
  • Kundenspezifische Lösungen für einzigartige Herausforderungen

Materialien

  • Die Produktfamilie der SOLIMIDE®-Schäume umfasst HT-340, AC-550, AC-550H, CC-306, TA-301, und AC-530. Die Produkte haben unterschiedliche Gewichte und optimale Temperatureinsatzbereiche, sodass jedes Produkt der endgültigen Anwendung entsprechend einzigartig ist. Besuchen Sie bitte unsere Website www.solimide.com, um mehr über die SOLIMIDE®-Produkte zu erfahren.

Marktgängige Anwendungen:

  • Der offen-zellige Schaum ist ideal zur Dämmung von Flugzeugrümpfen, Bordküchen, Türen, Decken, Schächten, Rohren, Abdichtungen, Leitungen für Schutzgaserzeugung an Bord (OBIGGS), Stickstofferzeugungsanlagen (NGS), ECS-Systemen und speziellen Raumfahrt- und Militäranwendungen.

Anwendungsbereiche

Luft- und Raumfahrt
Luft- und Raumfahrt