窗口组件

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd在时尚和耐用的运输窗户组件以及玻璃系统方面拥有悠久的经验。 Boyd的专家设计团队在模制塑料和弯曲铝挤压框架方面拥有强大的设计支持和专业知识,与您合作,为您的特定应用创建可信赖的解决方案。 实用,现代和复杂的设计提供可见性,功能性和可靠的长期性能。 解决方案包括无框窗户,滑动窗户,RV窗户,固定式玻璃和独特形状的窗户组件各种设计潜力。 窗口组件包括各种完成选项来用于最终的定制 -包括各种缺陷屏幕到耐用密封技术以及锁定和锁定机制。 Boyd的窗户旨在超越您的特定性能和风格需求,将坚持您的严格的品牌和形象标准,同时为您的客户长期的欢迎。

在这里下载窗口装配和玻璃线卡! 下载

解决方案

  • 高级和定制设计以满足您独特应用的需求
  • 框架和组件纹理匹配和自定义纹理可以无缝集成到您的设计中
  • 定制密封技术,用于最终的水,灰尘和风密封
  • 在最恶劣的环境中长期保持水,灰尘,振动和防震
  • 自动冲压,成型,拉伸弯曲,铆接和焊接
  • 方便的安装,节省了装配成本
  • 定制窗口色调和玻璃整理
  • 可用于粉末涂层

市场应用:

  • 来自各种塑料,弯曲金属和铝的框架和整理部件
  • 玻璃窗,丙烯酸和聚碳酸酯窗

市场应用:

  • 8级卡车车窗
  • 卡车驾驶室和卧铺车厢组件
  • 拖车和RV窗户
  • 门通风机窗
  • 固定和可移动的四分之一窗口
  • 摆动和滑动窗户
  • 可视窗口
  • 后驾驶室车窗
  • 聚碳酸酯窗

市场

商用车
商用车