O型垫圈

Boyd公司的O-Rings.com 是ISO9001,AS9100C,ISO13485和ISO14001注册的制造商,他们提供高品质的O型垫圈和定制橡胶密封圈,可在全球范围内运输 - 所有这些都是业内最佳的价值。

我们提供超过250种化合物,包括腈,氟碳,乙烯丙烯二烯单体(EPDM),硅胶等标准尺寸和定制设计。 八种主要化合物均存放在所有标准AS568尺寸中以便在美国即时出货。特殊配方,可满足各种行业法规,如FDA,3A卫生,ASTM,MIL-SPEC,SAE,KTW,WRAS,ACS,纳采,NORSOK,NSF-61,USP IV和UL要求的规格。

我们努力争取最高质量,最及时的出货,以及业界最好的客户服务。 Boyd 公司的ORings.com提供了Right Seal。 Right Now.

有关更多标准O型垫圈和定制橡胶密封的详细信息,请浏览我们的O型垫圈网页: www.o-rings.com

功能

  • 设计与工程
  • 洁净室制造
  • 特殊设计注意事项的多个制造工艺:注塑,压缩成型,压力成型,橡胶挤出和粘合
  • 自定义颜色能力
  • 条码和标签
  • 准确的数量计数
  • MRP毛毯订单调度
  • AS9100C,ISO13485,ISO9001制造过程控制
  • 汽车级别3 PPAP

物料

  • 有关标准和定制O型垫圈材料的详细列表,请访问我们的O型垫圈详细信息:www.o-rings.com

市场应用:

  • 法兰密封
  • 径向密封
  • 尾叶密封
  • 特用密封
  • 压碎密封
  • 轴向密封
  • 间隔
  • 保险杠
  • 垫片型产品
  • 表面装饰
  • 往复式密封
  • 旋转密封
  • 振动密封
  • 液压密封
  • 活塞密封