金属冲压加工

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd经验丰富的技术团队在冲压和加工金属部件方面拥有专业知识,非常适合长期可靠的性能要求,例如由SUS 304 不锈钢制成的安装和金属支架等结构部件到硬盘驱动器(HDD)减震器。 从产品或制造设计到复杂的冲压模具到零件清洗和组装需求,我们为金属冲压和金属加工提供了全面一站式解决方案。 通过对生产流程,按时交货和洁净室制造环境的严格控制,达到100级,我们提供符合国际标准的零缺陷金属冲压和制造产品。

在这里下载金属冲压加工线卡! 下载

解决方案

  • 精密10至1100吨冲压机用于各种金属材料,量规和尺寸
  • 具有复杂或具有挑战性的几何和设计的金属部件的阶段工具冲压
  • 数控激光,转塔冲床和线切割,包括薄至3mm的材料,是快速转动和原型设计的理想选择
  • 金属成型:成型,弯曲,剪切,成型
  • 机器人激光和点焊
  • 去毛刺,磨砂,抛光,喷砂,发丝,自动脱脂或清洗,激光蚀刻精确加工需求
  • 洁净室制造100级至100K级,超声波清洗
  • 使用CMM进行调平(坐标测量机)
  • 完整的组装解决方案,包括铆钉,螺柱,支架,NC铆接,自动攻丝
  • 各种表面处理:天然,电镀(锡,锌,镍,金),化学镀,粉末涂料,湿涂漆,抛光)
  • 热处理,包括退火热处理,淬火,氢脆化
  • 橡胶或塑料过模制金属

物料

  • 各种工业或规格排列的金属,包括各种不锈钢,如SUS304,铝,铜和其他材料。

市场应用:

  • 支架
  • 硬盘驱动器(HDD)减震器
  • 垫圈
  • 安装片
  • 滤镜框
  • 弹簧
  • 电池触点和端子
  • 发动机部件
  • 多媒体设施
  • 门闩和窗户
  • 汽车座椅和框架结构部件
  • 办公自动化设备和家用电器包围和结构
  • 仪表板外壳,外壳,外壳,散热器,屏蔽笼

市场

商用车
农业建设
工业
企业电子