LCD和OLED显示元件

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

屏幕显示技术需要支持组件来实现或增强性能。 从屏幕粘合系统到振动管理,光学透明粘合剂(OCA),窗口胶带,阻隔膜和热管理,LCD和/或OLED 显示技术需要这些支持性解决方案以便在长时间内可靠的设备运行。

Boyd在先进的圆刀模切技术方面拥有超紧密公差,卓越的洁净室空间和创新的原材料选择的专业知识,对于显示模块组件的高新设计和制造设计是至关重要的。 我们创新的制造和圆刀模切方法也推动了我们“传统思维外”的工作。 我们寻求推动产品集成极限的机会 -利用我们的世界一流的精密加工和制造工程知识以多种独特的产品组合为一体,简单的交付,帮助客户降低供应链和组装的复杂性。

我们创新的用于显示镜片粘合剂和窗口垫片的分段框架制造技术使Boyd能够更换原始的全窗框设计,通过具有零间隙容差的优化组件来取代大量的材料浪费,以优化的格式传送到自动化和手动组装配链的操作。 这些解决方案充当垫圈和缓冲有助于防止灰尘,潮湿和冲击或振动冲击。

Boyd的OLED先进的能源管理和密封解决方案经过优化,可以在一到两个粘性交付物中处理各种表现形式的能量,包括EMI,热扩散和绝缘,密封,封装,振动吸收和缓冲,阻隔。

光学透明粘合剂(OCA)是切割和处理最具挑战性的材料之一,但对于最终的屏幕清晰度,对比度和最小化的反射是至关重要。 Boyd的100级洁净室精密模切环境和出色的OCA制造质量历史使我们成为光学透明粘合剂定制加工和模切的全球领导者。

在这里下载光学透明胶粘剂的技术论文! 下载

Solutions

  • 复杂的产品集成:世界一流的精密模切能力,将多个产品组合成一个可交付产品
  • 防潮,防水,耐热,耐油和耐霉菌的环境密封以保护您的电子产品在恶劣的环境中
  • 对于高成本组件,提高材料的利用率
  • 针对需要不同程度洁净室制造的应用,实施从100级到100K级的洁净室定制制造环境 - 具有紫外和非紫外线敏感要求的OCA生产专用环境
  • 精密模切,制造和组装的严格公差
  • 通过减震,散热,振动和声阻尼来提高屏幕的耐久性
  • 灵活和有弹性的垫圈可以在恶劣的环境中管理极端的运动
  • 定制厚度,硬度计,压缩套,密度,颜色和样式
  • 加强型或非增强型,普通型或胶粘型密封件
  • 热和/或电绝缘和静电耗散密封来实现最佳的电子性能
  • 专用复合组件来用于OLED显示器的衬垫和热管理包括热扩散和绝缘,EMI功能,电气绝缘和缓冲性能
  • 以无气泡模切和优异的切割精度来增强了屏幕外观以定制光学透明胶(OCA)解决方案

物料

  • 双面和单面胶
  • 泡沫胶带
  • OCA光学透明粘合剂(OCA),紫外线敏感的OCA
  • 保护膜和胶带
  • 绝缘膜
  • 金属箔和石墨片
  • 微孔聚氨酯泡沫
  • 聚氨酯,聚丙烯,聚乙烯,聚烯烃泡沫
  • 密封的SOLIMIDE®泡沫

市场应用:

  • 使用分段框架制造技术的OLED显示和LCD显示键合
  • 屏幕振动吸收和垫片
  • 显示镜头背后的设备屏幕防尘防潮
  • 显示对比度提高,反射管理和屏幕清晰度
  • OLED显示屏和设备主体之间的接口
  • 将补充组件整合到主流线型设计中
  • OLED显示屏幕水汽屏障

市场

消费类电子产品
移动电子