图形印刷保护片和标签

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

连贯的品牌和信息标签对产品介绍,使用和管理至关重要。 Boyd公司可以通过将品牌,关键信息和电气绝缘的通信结合成一个高品质,可靠的解决方案, 来帮助您降低组件复杂性。 图形印刷保护片(也称为某些市场的系统信息标签或图形标签) 和压敏标签被用来传达信息的指示给技术人员,运营商和客户。这些通常设计在需要绝缘绝缘以满足UL和其他行业特定要求的领域。 Boyd将信息标签(如FCC标签)与创新的制造方法和薄膜塑料上的pantone颜色匹配相结合以实现持久可靠的长期图形印刷保护片性能。

在这里下载图形印刷保护片和标签线卡! 下载 在这里下载图形印刷保护片目录! 下载

解决方案

  • 耐用,四色自定义标签打印过程
  • 平滑等级和半色调
  • 清晰,透明,防眩光和死角的窗户或LCD / LED显示屏
  • 选择性UV纹理和硬涂层
  • 双面印刷
  • 多面或凸起的标签,用于结合按钮
  • Print with script or type使用脚本或类型打印
  • 原型在一周内完成
  • 精密激光切割,具有很小的公差,能够创建复杂的切口
  • 静态贴标签
  • Pantone颜色匹配(PMS),自定义颜色匹配
  • 多色镜头
  • 针孔安装,用于组装自动化,注册
  • 自定义尺寸,尺寸和特征
  • 用于复杂的组装和粘合需求的全覆盖,选择性或岛状贴片胶粘剂
  • 集成EMI / RFI屏蔽
  • 顺序序列化
  • 防潮防热
  • 符合UL,RoHS和REACH标准

物料

  • 薄膜塑料
  • 聚碳酸酯
  • 聚丙烯
  • 聚酯
  • PET-PC混合物
  • 乙烯基
  • 反光和拉丝聚酯
  • 涂层和纹理
  • 绝缘和EMI屏蔽
  • 浮雕/压花加工
  • 定制粘合剂
  • UV固化和导电油墨

市场应用:

  • 用于识别输入/输出端口的后面板图形叠加层
  • 前面板图形标签,用于设备功能标识
  • 用于精确信息说明的系统信息标签
  • 压敏标签

市场

消费类电子产品
企业电子
产业
医务