电气绝缘

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

复杂的电子设备从多个能源产生巨大的内部能量并且有可能发射能量或电力,这对可靠的性能是有害的。 电气绝缘体用作电气绝缘屏障或屏蔽层有助于确保您的可靠性能。

Boyd的LectroShield电气绝缘体设计用于管理高水平的电能,并且在恶劣环境下具有出色的介电强度。 这些有助于延长电气设备的使用寿命并减少电气故障,这是需要高电气和耐击穿性能的应用的理想选择。 LectroShield电绝缘体可以打印在拥有双重目的的电气绝缘和品牌,以及可以重复弯曲和折叠而不破裂或开裂的使用中的铰链塑料材料。

在这里下载电绝缘体目录! 下载

解决方案

  • 高水平的电气,化学和机械完整性
  • 耐高温
  • 减少过早的电气故障
  • 有助于延长电气设备的使用寿命
  • UL 94级
  • 符合RoHS标准
  • 在苛刻环境下耐用可靠
  • 绝缘强度优异
  • 可打印,将标签和绝缘组件结合到一个解决方案中
  • 使用中的铰链材料

物料

  • 聚酰亚胺薄膜
  • 聚碳酸酯薄膜:平坦平整,尺寸稳定,折皱和冷成型良好,抗冲击性好,UL耐燃性测试得到批准。 可用于两面抛光表面的薄塑料片或纹理表面。
  • 聚丙烯薄膜:半平面,具有优良的抗冲击性,弯曲和切割/分数,无裂纹折叠,即使在最苛刻的室外应用中也能保持结构完整性和尺寸稳定性,不吸湿,吸湿0.06%,UL可燃性测试已获批准。
  • 聚酯薄膜
  • 聚酰胺薄膜/纸

市场应用:

  • 服务器和服务器机柜
  • 路由器
  • 配电和转换器
  • 游戏系统,家庭娱乐设备,电视机
  • 变压器
  • 汽车
  • 发电机
  • 工业自动化与制造控制和电源
  • PC板到房屋隔绝
  • 电箱绝缘
  • 系统信息标签/输入 - 输出标签
  • 图形印刷保护
  • 气流管理,内部挡板

市场

企业电子
消费类电子产品
产业
医务