定制橡胶成型

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd的定制橡胶成型和塑料成型解决方案具有多种各样的制造技术,通过创新且具有成本效益的模具设计和快速的上市速度,在各种市场中实现特定的形状,尺寸和性能需求。 颜色和纹理匹配可用于品牌管理和审美需求。包模成型技术结合了多种材料和/或颜色来整合补充组件设计。 我们经验丰富的现场应用工程师将审查您的设计以推荐可提高性能或帮助实现成本节约目标的调整。

在这里下载定制木线条线卡! 下载

解决方案

  • 橡胶注射成型,注塑成型,压缩和转移成型
  • 真空成型和成型
  • 金属嵌件包模成型组合金属连接器,螺栓和附件,带保险杠,垫圈或其他部件
  • 2&3镜头包模成型,实现多种原料组合
  • 2&3镜头包模成型,实现多种原料组合
  • 嵌件包模成型
  • 吹塑和旋转成型
  • 吹塑和旋转成型

物料

   橡胶
  • 天然橡胶
  • 乙烯 - 丙烯 - 二烯 - 单体(EPDM)
  • 乙烯丙烯酸橡胶(AEM)
  • 丙烯酸烷基酯共聚物(ACM)
  • 氯丁橡胶
  • 腈(NBR)
  • 硅胶(ASTM D200化合物和大多数Z1要求)
   塑料
  • 聚乙烯(PE),聚丙烯(PP),聚碳酸酯ABS(PC-ABS)
  • 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)
  • 尼龙,
  • PVC
  • 可提供滑石和玻璃填料

市场应用:

  • 模压垫圈和环保密封
  • 插头
  • 纽扣
  • 橡皮泥襟翼
  • 地板垫
  • 联轴器
  • 手柄
  • 衬套
  • 垫圈和隔振器
  • 垫圈和隔振器
  • 橡胶波纹管
  • 挡板和屏蔽
  • 脚踏垫
  • 振动台
  • O形垫圈
  • 把手和旋钮
  • 保险杠
  • 身体成型近距离
  • 橡胶与金属接合
  • 成型软管和管材
  • 隔膜

市场

汽车
商用车
农业建设
产业