定制软管

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd软管和软管组件是针对各种各样的应用而定制的,它具有温度范围性能,耐化学品暴露性,爆破和真空压力等不同需求并具有出色的模具设计和成本以及快速的开发周期。 我们在满足行业标准方面有丰富的经验,包括但不限于SAEJ20,SAE J30,SAE J2045,ASTM D2000,DIN73411,DIN73379。您需要定制规范和测试需求支持吗? 没问题。 化合物是根据您的性能和环境要求定制的。 专业应用领域包括定制散热器软管,各种高压软管,涡轮增压软管,进气软管和高温硅胶散热器软管。

在这里下载自定义软管线卡! 下载

解决方案

  • 实现特定设计要求的各种制造方法,包括:
  • 挤出和心轴形成的软管来用于成本敏感的应用
  • 用于高温和高压应用的心轴缠绕软管或难以达到所需形状和尺寸的软管
  • 成型软管,包括压缩,注塑和2D / 3D吹塑,用于独特的形状和超模制连接器
  • 专家软管工程师帮助识别设计缺陷并建议内部或外部增强
  • 专门用于低压,中压或高压
  • 布,Nomex和金属刀片可用于提高软管强度
  • 根据您的特定长度,直径和厚度需求定制
  • 低温高温软管性能和耐环境性能
  • 化合物选择,旨在抵抗磨损,腐蚀,臭氧,紫外线,天气和盐水
  • 不易燃的

物料

   橡胶
  • EPDM(乙烯丙烯二烯单体)
  • NBR(丁腈橡胶),NBR / PVC,NBR + CSM
  • CM(氯聚乙烯),CR(氯丁二烯)
  • ECO(表氯醇)
  • ACM(丙烯酸酯共聚物)
  • AEM(乙烯丙烯酸酯橡胶)
  • FKM(含氟弹性体)
  • VMQ(硅胶)
   塑料
  • PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
  • HDPE(高密度聚乙烯)

  •  金属
  • SS304和SS316(不锈钢牌号)
  • 配件:PVC,铝,青铜,不锈钢和HENN快速接头

市场应用:

  • 气压软管,高压软管
  • 防静电
  • 动力转向软管
  • 定制散热器软管,硅胶散热器软管
  • 进气软管
  • 涡轮增压器软管
  • 离合器软管
  • 百叶窗排水软管
  • 燃油和加油软管
  • 排气管 tubes

市场

商用车
农业建设
汽车
产业