定制挤压

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd的精密挤压技术主要针对橡胶挤出和塑料挤出,用于各种橡胶和塑料复合材料制成的密封解决方案,根据具体的性能参数定制化合物选择,组件设计,工具设计和固化过程,以优化粗化方法。

我们的创新工程团队设计了挤出工艺。其中可以在一个配置物件中包含多达四种不同的材料并且可以使用多种颜色来满足最复杂的应用需求。 我们拥有数十年的经验在将原材料与性能要求相匹配。 如果标准化合物不符合您的应用需求,我们将与我们的树脂合作伙伴紧密合作为您开发定制化合物,包括全彩色匹配您的定制颜色。

我们专注于持续改进和持续的挤压创新为客户带来更高的价值。 在2016年,我们推出了我们全新的Endura Tech技术来提供更清洁的密封表面,增强了柔韧疲劳和耐磨性,增强了美观性和长期性能。

在这里下载自定义挤出线卡! 下载

解决方案

  • 在一个挤出过程中,具有多种材料的单,双硬度,三重和四方挤出
  • 在八周内可以定制设计的轮廓,cradle-to-grave
  • 连续或使用二次模切或其他整理选项
  • 定制组装和套装
  • 金属和金属线载体,能够实现极限强度并可在夹式应用中长期可靠地实现性能
  • 用于高效的剥离和粘合组装和二次气候密封的压敏粘合剂
  • 热激活粘合剂,最强的附着力和最恶劣环境的应用
  • 乳胶粘合剂
  • 拼接,硫化拼接
  • 框架密封件的拐角成型和粘接
  • 植绒玻璃密封
  • 用于“不粘”密封件应用的聚氨酯滑移和等离子体涂层
  • 补强与非补强管

物料

  • 天然橡胶/聚异戊二烯(NR)
  • 乙烯 - 丙烯 - 二烯橡胶(EPDM)
  • 苯乙烯丁二烯橡胶(Buna S / SBR / GR-S)
  • 合成聚异戊二烯(IR)
  • 氯磺化聚乙烯,Hyalon(CSM)
  • 丙烯腈丁二烯,丁腈,丁腈橡胶(NBR)
  • 氯丁橡胶,氯丁橡胶(CR)
  • 硅(Si)
  • 环氧氯丙烷(ECO)
  • 氟橡胶
  •    塑料
    • 热塑性塑料(TPE,TPO,TPU,TPV,TPR)
    • PVC
    • 尼龙
    • 亚克力
    • 乙缩醛
    • 乙烯乙酸乙烯酯(EVA)
    • 聚乙烯(HDPE,LDPE,LLDPE),聚苯乙烯(HIPS,PS),聚氨酯(PU),聚丙烯(PP),聚碳酸酯(PC)
    • 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)
    • 特氟隆和玻璃填充材料

    市场应用

    • 挤压垫片
    • 环境密封
    • 挡风雨条
    • EPDM挤出,热塑性挤出
    • 初级和次级门窗密封
    • 敞篷,行李箱和储物间
    • 用于高效空气流量管理的空气动力学应用 - 在机罩下挡板组件,驾驶室伸缩臂后面,在拖车航空裙下
    • 边缘保护器和地板过渡
    • 滑出室内密封,底盘,防溅罩
    • 角落成型和角落轨道
    • 装饰装饰
    • 缓冲垫和脚踏垫
    • O形垫圈
    • 电线和管子
    • 槽束带

    市场

    商用车
    农业建设
    汽车
    休闲车