气流管理

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

对高速运输设备及其周围空气流进行高效管理是提高燃油效率和运行成本的关键。也称为挡板组件或发动机罩下气流管理的再循环屏蔽件旨在帮助控制各种运输车辆(通常是重型或8类卡车)的发动机舱区域中的空气流。因为在车辆下降或周围的影响, 运输车辆设计师还必须抵抗空气阻力。用于管理8级卡车驾驶室后面的空气的关键设计,如柔性扩展器,或货运拖车,如空气套裙有助于减少阻力。这些高度设计的空气屏蔽,柔性扩展器和空气套裙可帮助OEM通过有效的空气动力学设计,散热器气流管理和减少空气阻力来满足效率目标。这些复杂的空气动力学组件将空气低效率设计(如散热器组件)重新定向到卡车的其他区域从而更有效地管理空气并减少阻力。

在这里下载气流管理线卡! 下载

解决方案

  • 直接空气流动,消除罩下空气再循环,改善空气动力学
  • 全挡板组件,具有各种附件选项,可满足任何客户需求
  • 完整的散热器系统气流管理设计协助的补充和相关组件
  • 驾驶室伸缩臂后面以防止空气进入卡车驾驶室和拖车之间的空间
  • 在拖车空气套裙下方将气流重定向到拖车的后部

物料

  • 通常具有弹性和柔性橡胶或塑料连接到坚固和密集的支架以确保安装
  • 弹性材料选项:柔性或刚性低成本的再生纤维增强咀嚼橡胶,布插入橡胶片,无支撑橡胶片,单层到多层输送带,提高拉伸强度和撕裂强度,柔性或刚性TPR / TPV塑料复合物,刚性聚丙烯 聚乙烯塑料复合物
  • 支架材料选项:钢,铝或非常坚固的TPV塑料
  • 金属支架的各种表面光洁度处理:电子外套,粉末涂层,电镀,湿漆
  • 附件选项:铆接,缝合,装订或胶合
  • 针对不太苛刻应用的创新设计,包括热塑性塑料在各种硬度下双重或三重挤出的解决方案,无需多部件和节省组装步骤

市场应用:

  • 散热器护罩
  • 柔性扩展器和空气套裙
  • 再循环屏蔽,挡板组件
  • 散热器空气流量管理
  • 互补散热器系统组件:冷却液和散热器软管,夹具,风扇护罩环,密封件,金属支架,模制橡胶缓冲器,边缘装饰件,带夹具的软管组件

市场

商用车
农业建设