粘合剂粘合系统

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

粘合剂通常也称为粘合系统,胶带和压敏粘合剂(PSA)这通常是用于将各种材料粘合在一起或将组分粘合到组件中的高度工程化材料。

有许多关键的性能指标可以帮助Boyd识别PSA或粘合剂,对于应用来说最适合,如匹配基质聚合物类型,表面接触,停留时间或潜在的环境暴露。 粘合剂的成功或失败比仅仅粘合剂的强度要来得重要。

Boyd是一个粘合剂专家,它拥有数十年的设计定制解决方案的经验,同时具有粘合剂和胶带,可快速,方便的组装。

在这里下载粘合剂粘合系统线卡! 下载

解决方案

  • 软或硬有助于确定合适性或稳定性
  • 低到高的灵活性
  • 可重新贴附或低粘性,适用于需要再加工的应用。
  • 耐紫外线,溶剂,增塑剂迁移,各种化学品和环境暴露,可在不同或恶劣环境下实现可靠的性能
  • 透明胶粘剂(OCA),透明或半透明胶带
  • 热激活胶带,用于极限粘合
  • 专用低表面能(LSE)配方,难以粘附到基材如粉末涂层表面,某些塑料或橡胶化合物和油渣
  • 极端环境极低或耐高温
  • 用于敏感或封闭应用的低VOC(挥发性有机化合物)粘合剂
  • 耐热和阻燃的解决方案
  • 导热或导电胶及胶带
  • 定制厚度,长度,宽度,颜色,粘合等级
  • 格式化,可与自动装配设备一起使用,方便拾取和放置
  • 设计和切割到自定义形状或狭缝到宽度

物料

  • 转移胶带(“無基材”)
  • 带有各种载体(塑料薄膜,布,泡沫,金属等)的单面或双面胶带
  • 丙烯酸胶带,改性丙烯酸,橡胶和硅胶
  • 低表面能量配方(LSE)
  • 超高粘结剂配方
  • 差异涂层胶带(两面不同粘合剂类型)
  • 用于重复使用应用程序中绑定的钩环选项
  • 定制涂料/制剂

市场

粘合剂粘合系统