能源管理


宝德(BOYD) 协助有效地管理从电子设备产生的辐射和能量。 物理运动,功率转换和传输,设备和组件相互作用以及如温度和紫外线辐射的外部环境影响,在设备内部和周围产生干扰可靠性能,加速老化并阻碍运行速度和效率的能量。 这影响最终缩短了预期的设备寿命周期并使消费者感到失望。

宝德(BOYD) 公司的能源管理专长包括热能,电磁能,光能,电能,声学和机械能量。 我们的高级工程师帮助研究低效或管理不善的能源所做成的影响,模拟潜在的解决方案和设计组件来减轻这种负面的能量影响。 我们的能源管理解决方案通常传播,吸收,传递或隔热,电磁干扰(EMI),声波和物理运动以及弯曲和反射光能以增强视觉效果。宝德(BOYD)的一些最常见的能源管理解决方案是 EMI屏蔽, o光学透明粘合剂, 遮光膜, EMI吸波片, 绝缘体, 绝缘体, 隔热, 散热器, 声学过滤, 声学过滤机械减震。

通过高效的能源管理解决方案,宝德(BOYD)可以帮助您防止设备意外故障,减少磨损,提高效率并延长产品的使用寿命 - 帮助您最大地提高客户满意度。