창 어셈블리

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd는 오랫동안 세련되고 내구성이 좋은 수송 창 어셈블리 및 유리 시스템의 경력을 갖추고 있습니다. Boyd의 전문 설계 팀은 성형 플라스틱 및 내구력 알루미늄 압출 프레임 모두 강력한 설계 지원 및 전문 기술을 통해 특정 용도에 맞게 맞춤화된 신뢰할 수 있는 솔루션을 제작합니다. 실용적이고 현대적이면서 복잡한 디자인은 가시성, 기능성 및 신뢰할 수 있는 장기적인 성능을 제공합니다. 솔루션에는 프레임이 없는 창문, 슬라이딩 창문, RV 창문, 비유동적 유리 및 독특한 모양의 창문 조립을 위한 다양한 설계의 잠재력을 제공합니다. 창 조립품에는 다양한 방충망부터 내구성 있는 밀봉 기술과 래치 및 잠금 장치에 이르기까지 최고의 맞춤형을 위하여 다양한 마감 옵션을 포함하고 있습니다. Boyd 창문은 고객의 특정 성능과 스타일 요구를 능가하도록 설계되었기 때문에 고객의 장기간 즐거움을 극대화시키는 동시에 엄격한 브랜딩과 이미지 표준을 유지합니다.

창문 어셈블리 & 유리 라인 카드는 여기서 다운로드 하세요! Download

솔루션

  • 고유 용도의 요구 사항을 충족시키는 첨단 & 맞춤형 디자인
  • 프레임 및 구성품 텍스처 매칭 및 맞춤형 텍스처를 사용하여 설계에 완벽한 통합
  • 최종 물, 먼지 & 바람 막이를 위한 맞춤형 밀봉 기술
  • 가장 혹독한 환경에서 장기간 사용하기 위한 방수, 먼지, 진동 및 충격 방지
  • 자동 스탬핑, 롤 포밍, 스트레치 벤딩, 리베팅 & 용접
  • 조립 비용 절감을 위한 편리한 설치
  • 맞춤형 윈도우 색조 & 유리 마무리 가공
  • 분말 코팅 마무리 가능

재료

  • 다양한 플라스틱, 내구력 금속 & 알루미늄으로 제작된 프레임 & 마감 부품
  • 유리창, 아크릴 & 폴리카보네이트 창

시장 용도:

  • 클래스 8 트럭 창문
  • 트럭 캡 및 슬리퍼 캡 창문 어셈블리
  • 트레일러 & RV 창문
  • 보트
  • 도어 통풍구 창문
  • 고정 & 이동식 쿼터 창
  • 스윙 아웃 & 슬라이딩 창
  • 가시성 창
  • 후방 캡 창
  • 폴리카보네이트 창

시장

상업용 차량
상업용 차량