표면 보호

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd의 표면 보호 및 보호 필름 솔루션에는 다양한 운영, 판매 및 소비자 사용 단계를 통해 제품을 보호하도록 설계되었습니다. 보호는 제조 공정 중에 일시적 또는 단기간이 될 수 있거나 소비자가 다음과 같이 사용하는 동안 영구적이면서 장기적일 수 있습니다: 개조, 생산, 제조, 포장, 취급, 선적, 보관, 설치, 마운팅 및 개인 저장 용도.

솔루션

  • 보호 대상에 맞춰 최적화:
  •    - 표면 흠집 & 오염
  •    - 화장품 결함으로 인한 높은 거부율 또는 불량률
  •    - 표면 결함을 제거하기 위한 재작업
  •    - 표면 결함으로 인한 비용적 리턴
  • 고순도 표면 보호 기능이 있는 투명 필름
  • 광학 투명 또는 유색
  • 최종 광학 순도를 위한 제작된 청정실
  • 강화된 실외 소비자 용도를 위한 눈부심 방지 필름 & 반사 방지
  • 긁힘 방지
  • 효율적인 어셈블리 작업 & 소비자와의 사용 용이성을 위한 버블 없는 제품
  • 고순도 요구 사항에 맞춘 지문 방지
  • 맞춤형 접착 강도를 갖춘 라이너 출시로 조립 작업 개선
  • 깨끗하게 제거 – 접착제 잔여물 없음
  • 다양한 플라스틱 및 유리와 결합
  • 폴리에틸렌 필름 및 폴리에스테르 필름을 포함하여 다양한 특성 & 성능 요구에 맞춘 다양한 소재
  • 자외선 차단
  • 브랜딩 또는 설명서 통합용으로 인쇄 가능

재료

  • 폴리에틸렌 필름
  • 폴리에스테르 필름
  • 폴리프로필렌 필름
  • 투명 필름

시장 용도:

  • 전자 기기
  • 플라스틱 부품
  • 편광 필름, 눈부심 방지 필름
  • 판금
  • 유리 스크린 & 구성품
  • 시트 형태 또는 코일형 스틸
  • 거울
  • 플라스틱, 유리, LCD, OLED 디스플레이 스크린
  • 고광택 스크린 인쇄 명판
  • 윤광 플라스틱 또는 강철
  • 외부 디스플레이
  • 개인 정보 보호 필름
  • 단기 스크래치 저항성이 요구되는 플라스틱, 금속 또는 유리 표면