RV 슬라이드-아웃 밀봉 시스템

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd 기업의 경험 많고 전문적이며 혁신적인 RV 판매 및 엔지니어링 팀은 RV 슬라이드-아웃 밀봉 기술 분야에서 세계 최고 전문가입니다. 당사는 1990년대 말부터 RV 슬라이드-아웃 밀봉과 보완 RV 슬라이드-아웃 부품을 설계해왔습니다. 이를 Boyd RV 슬라이드 아웃 밀봉, EK Seal 또는 물이 슬라이드 아웃으로 들어가는 걸 방지하는 밀봉제로 알고 계실 겁니다. 당사의 RV 밀봉 기술은 복제될 수 없는 품질 수준으로 특허 받았습니다.

슬라이드-아웃 용도의 날씨 밀봉에 관한 약 20년의 경험을 토대로, 당사는 최고 성능의 RV 슬라이드-아웃 시스템을 시장에 출시할 뿐만 아니라 고객 서비스를 한 차원 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있습니다. 당사는 구성품 설계를 개선하거나 여러 부품을 하나의 응집력 있는 제품으로 통합하는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. 당사는 조립 시간을 단축하고 복잡성을 재고하며 경량 프로파일을 제공하여 비용 절감 및 혁신적인 잠재력을 높이도록 지원합니다.

RV 슬라이드 아웃 밀봉 카드는 여기에서 다운로드 받으세요! Download RV 밀봉 클리닝 설명서는 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 특허 받은 완벽한 씰링 패키지는 오프닝의 전체 4면의 호환 부품으로 전제 슬라이드-아웃을 커버하도록 설계되었습니다
  • 완벽한 밀봉 솔루션으로서 단순화 재고 관리, SKU 감소 & 빠른 설치 시간을 위하여 다중 부품 웨더 씰 시스템 & 금속 벽 캡 & 몰딩을 제거합니다
  • 독점적인 솔루션에는 D 밀봉, 스크류 커버, 와이어 커버 & LED 커버 등과 같이 다중 컬러 조합 옵션, 피니싱 옵션을 제공하는 표준화된 슬라이드-온 트랙이 있습니다
  • 밀봉 시스템에는 빛, 물, 먼지, 바람, 곤충 & 기타 환경 요소에 차단벽입니다
  • 맞춤 코너 팬은 웨더 실링 시스템을 완료하고 물의 백업 관리 시스템 역할로 사용할 수 있습니다
  • RV 슬라이드 아웃 밀봉은 설치 & 개조가 용이합니다 - EK 씰은 내부 & 외부 벽에 부착할 수 있으며, 디스어셈블리가 없기 때문에 애프터 마켓에 더 나은 내구성을 제공합니다
  • 환경 친화적인 재활용 원료로 만들어졌습니다
  • RV 슬라이드-아웃 부품은 가장 열악한 환경에서도 신뢰 & 장기적인 성능을 보장하는 UV 차단 기능이 있습니다
  • 여러 재료, 경도계 & 색상을 결합하는데 사용되는 단일, 이중, 삼중 또는 사중 압출 기술을 사용할 수 있습니다
  • 새로운 RV 슬라이드 아웃 밀봉 설계는 8주 이내에 지속적으로 시장에 출시되며 새로운 모델에 쉽게 적용할 수 있습니다
  • 솔루션에는 특정 용도 차원 & 요구에 맞게 맞춤 설계 되었습니다
  • 가열 활성화 접착제는 조립을 지원하며 점증적인 웨더 실링 성능을 제공하는데 사용됩니다

재료

   플라스틱
  • 열가소성수지
  • TPE
  • TPO
  • TPV

시장 용도:

  • 슬라이드-아웃 룸:
  • 상단, 하단, 좌측, 우측 밀봉
  • 코너 밀봉
  • 마무리 트림
  • D 밀봉
  • 유연한 와이퍼
  • 스크류 덮개
  • 와이어 덮개
  • LED 덮개

시장

레저용 자동차