RV 하단 팬

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd의 RV 밀봉 솔루션에 관하여 수십 년간의 경력을 바탕으로 표준 및 단차 플로어 RV 슬라이드-아웃 룸 용도의 RV 하단 팬은 시장에 출시된 가장 혁신적인 최신형 솔루션입니다. Boyd의 RV 하단 팬은 슬라이드-아웃 룸 웨어 바, 하단 와이퍼, 팬 및 RV 스플래시 가드를 단일의 응집 압출형 디자인으로 결합하였습니다. 이러한 현대적이고 독점적인 1 파트 RV 압출 디자인은 여러 부품 조립을 요구하는 업계 표준으로 대체하며 이는 인력 및 조립 비용을 절감할 수 있습니다.

Download

솔루션

  • 웨어 바, 와이퍼, 팬 & 스플래시 가드를 RV 슬라이드-아웃 룸 용도의 단일 압출 디자인으로 결합
  • 노동, 조립 비용, 재고, 저장소 & 복잡성을 줄이고 소싱 & 조달 공급 업체를 단순화하는데 도움이 되는 표준 세 가지 부품 솔루션으로 대체
  • 표준 & 플러시 플로어 모델 용도로 설계
  • 환경 친화적 재활용 원료로 제작
  • 가장 열악한 환경에서도 신뢰 & 장기적인 성능을 보장하는 자외선 자단
  • 여러 가지 재료를 결합한 트라이 & 쿼드 압출
  • 다양한 색상 사용 가능
  • 특정 용도 차원 및 요구 사항에 맞게 맞춤 설계되어 현재 RV 모델에 쉽게 적용 가능
  • 대부분의 새로운 RV 압출 디자인은 8주 이내에 출시
  • 맞춤형 키트가 가능한 솔루션
  • 조립 지원 제공 & 추가 환경 밀봉 성능을 제공하는 가열활성 접착제

재료

   플라스틱
  • 열가소성 수지
  • TPE
  • TPO
  • TPV

시장 용도:

  • RV 슬라이드-아웃 룸
  • 웨어 바
  • RV 하단 와이퍼
  • RV 하단 팬
  • RV 스플래쉬가드

시장

레저용 차량