금속 스탬핑 처리업 & 제작

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd의 숙련된 기술 팀은 SUS 304 스테인리스 강에서 하드 디스크 드라이브 (HDD) 댐퍼로 만든 마운팅 및 금속 브래킷과 같은 구조재에 장기적이고 신뢰할 수 있는 성능 요구 사항에 이상적인 스탬핑 및 가공 금속 부품에 관한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 프로덕션 또는 제조 설계에서부터 연쇄 다이 스탬핑, 부품 세척 및 어셈블리 요구 사항에 맞는 복잡한 툴링에 이르기까지 당사는 금속 스탬핑 및 금속 가공을 위한 포괄적인 원스톱 솔루션을 제공합니다. 일관 작업, 정시 납품 및 청정실 제조 환경에 관한 엄격한 관리를 통해 무결함 금속 스탬핑 및 국제 표준을 준수하는 가공 제품을 제공합니다.

금속 스탬핑처리업 & 제작 라인 카드를 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 다양한 금속 재료, 게이지 & 치수 용도의 10 - 1100 톤 스탬핑 정밀 프레스
  • 복잡하거나 까다로운 기하학 & 설계에 해당하는 금속 부품을 위한 연쇄 다이 스탬핑 또는 스테이지 도구 스탬핑
  • 3mm 두께의 자재를 포함하여 CNC 레이저, 터렛 펀치 프레스 & 와이어 커팅, 빠른 회전 & 프로토타이핑에 이상적입니다.
  • 금속 성형: 롤 포밍, 벤딩, 전단, 성형
  • 로봇 레이저 & 스폿 용접
  • 디버링, 그레이닝, 연마, 샌드블라스팅, 헤어라인, 자동 탈지 또는 클리닝, 정밀한 마무리 작업 용도의 레이저 에칭
  • 클린룸 제조 등급 100에서 등급 100K, 초음파 세척
  • CMM (좌표 측정기)를 통한 수평 조정
  • 리벳, 스터드, 브래킷, NC 리벳팅, 자동 태핑을 포함한 완벽한 어셈블리 솔루션
  • 다양한 마감재: 천연, 전기 도금 (주석, 아연, 니켈, 금), 무전해 도금, 파우더 코팅, 습식 도장, 연마),
  • 열처리, 담금질, 수소 취성을 포함한 열 처리
  • 고무 또는 플라스틱 오버 몰딩 금속

재료

  • SUS 304, 알루미늄, 구리 및 기타 재료 등 다양한 스테인리스 강을 포함한 다양한 산업 또는 금속 조정된 사양.

M시장 용도:

  • 브래킷
  • 하드 디스크 드라이브 (HDD) 댐퍼
  • 와셔
  • 마운팅 탭
  • 필터 플레임
  • 클립
  • 스프링스
  • 배터리 콘텍트 & 단자
  • 엔진 부품
  • 멀티미디어 시설
  • 도어 래치 & 창문
  • 자동차 시트 및 프레임 구조 부품
  • 사무 자동화 기기 & 가전 제품 브라케팅 & 구조물
  • 계기판 셸, 밀폐체, 케이스, 방열판, 차폐 케이지

시장

상업용 차량
농업 & 건설
산업
기업용 전자 제품