LCD & OLED 디스플레이 부품

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

스크린 디스플레이 기술은 기능을 실행하거나 성능을 향상시킬 수 있는 지원 구성품을 요구합니다. 스크린 본딩 시스템에서부터 진동 관리, 광학 투명 접착제(OCA), 윈도우 테이프, 차단성 필름 및 열 관리, LCD 및/또는 OLED 디스플레이 기술은 오랜 기간 동안 신뢰할 수 있는 기기 작동을 위하여 이와 같은 지원 솔루션을 필요로 합니다.

디스플레이 렌즈 접착제 및 윈도우 테이프 개스킷 용도의 혁신적인 세그먼트화 프레임 제조 기술을 통해 Boyd는 대량의 재료 낭비를 유발하는 오리지널 풀 창틀 디자인을 갭 공차가 없는 산출 최적화 어셈블리로 대체하여 수동 어셈블리 작업뿐만 아니라 자동으로 최적화된 포멧의 어셈블리 체인을 제공합니다. 이러한 솔루션은 개스킷 및 쿠션 역할을 하며 먼지, 습기 및 충격 또는 진동의 영향으로부터 보호합니다.

Boyd의 OLED 첨단 에너지 관리 및 차폐 솔루션은 EMI, 열 확산 & 절연, 차폐 캡슐화, 진동 흡수 & 완충, 차단 등 1-2개의 결합 제품에 다양한 에너지를 처리하도록 최적화되어 있습니다.

광학 투명 접착제 (OCA)는 다이 커트 및 핸드링에 가장 까다로운 재료 중 하나이지만 최고의 스크린 선명도, 대비 및 최소화 반사에 중요합니다. Boyd Class 100 청정실 정밀 가공 환경 및 탁월한 역사 OCA 제조 품질은 광학 투명 접착제 맞춤 제작 및 다이 커팅의 세계적인 선도 업체가 되었습니다.

광학 투명 접착제에 대한 기술 문서는 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션:

  • 복잡한 제품 통합: 여러 제품을 하나의 제품으로 결합하는 세계 최고 수준의 정밀 컨버터 기능
  • 열악한 환경에서 전자 제품을 보호하기 위해 먼지 방지, 물, 열, 오일 & 곰팡이 방지 환경 차폐
  • 고비용 드라이버 부품의 향상된 재료 활용도
  • 다양한 청정실 제조를 요구하는 용도로 등급 100에서 등급 100K까지 청절실 맞춤 제작 환경을 요구합니다 - UV 및 비 UV 민감한 요구 사항을 모두 갖춘 OCA 생산 용도의 특수 환경
  • 정밀 다이 커팅, 제조 & 조립을 위한 엄격한 공차
  • 충격 흡수, 열발산, 진동 & 음향 감쇠를 통해 향상된 화면 내구성
  • 열악한 환경에서 지나친 이동을 관리할 수 있는 유연성 & 탄력성 개스킷
  • 맞춤형 두계, 경도계, 압축 세트, 밀도, 색상 & 스타일
  • 강화 또는 비강화, 일반 또는 접착성 백트 차폐
  • 최적의 전자 성능 용도의 열 및/또는 전기 절연 & 정전기 분산 차폐
  • 열 확산 & 절연, EMI 기능, 전기 절연 및 완충 성능을 포함한 OLED 디스플레이 개스킷 & 열 관리를 위한 특수화된 복잡한 어셈블리
  • 무 거품 변환 & 탁월한 커팅 정밀도와 향상된 화면 외관을 위한 맞춤 광학 투명 접착제 (OCA) 솔루션

재료:

  • 더블 & 단면 접착제
  • 폼 테이프
  • 광학 투명 접착제 (OCA), UV 민감 OCA
  • 보호용 필름 & 테이프
  • 절연 필름
  • 금속 호일 & 흑연판
  • 우레탄 미세 발포체
  • 폴리우레탄, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리올레핀 폼
  • 밀도 높은 SOLIMIDE®

시장 용도:

  • 세그먼트화 프레임 기술을 사용한 OLED 디스플레이 & LCD 디스플레이 본딩
  • 스크린 진동 흡수 & 개스킷
  • 디스플레이 렌즈 이상의 기기 스크린 먼지 & 습기 방지
  • 대비 향상, 반사 관리 & 스크린 선명도 표시
  • OLED 디스플레이 & 기기 본체 간의 인터페이스
  • 보완 구성품을 간소화한 디자인으로 통합
  • OLED 디스플레이 수증기 장벽

시장

가전 제품
모바일 전자 제품