그래픽 오버레이 & 레이블

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

일관된 브랜딩 및 정보 라벨링은 제품 소개, 사용 및 관리에 중요합니다. Boyd 기업은 브랜딩, 주요 정보 및 전기 절연 단일 고품질, 신뢰 가능한 솔루션과 결합하여 구성 요소의 복잡성을 줄이는데 도움을 줍니다. 그래픽 오버레이 또는 일부 시장에서는 시스템 정보 레이블 또는 그래픽 레이블이라고 하며, 압력 감지 레이블은 기술자, 운영자 및 고객에게 정보 지침을 전달하는데 사용됩니다. 이는 종종 UL 및 기타 산업별 요구 사항을 충족시키는 유전 절연체를 필요로 하는 분야로 설계되었습니다. Boyd는 FCC 라벨과 같이 정보 라벨링을 혁신적인 제조 방법론 및 박막 플라스틱의 팬톤 컬러 매치와 결합하여 내구성과 신뢰 가능한 장기적인 그래픽 오버레이 성능을 제공합니다.

그래픽 오버레이 & 라벨 라인 카드를 여기서 다운로드 받으세요! Download 그래픽 오버레이 카탈로그를 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 내구성, 4색 맞춤 라벨 인쇄 프로세스
  • 부드러운 그라데이션 및 망판
  • 투명, 눈부심 방지 & 데드 프런트 창문 또는 LCD/LED 디스플레이 화면
  • 선택적 UV 텍스처 & 하드코팅
  • 양면 인쇄
  • 버튼 조합용 다중 표면 또는 양각 레이블
  • 스크립트 또는 타입 인쇄
  • 1 주에 프로토 타입 이용 가능
  • 복잡한 배기판을 만들 수 있는 정밀 공차로 정밀 레이저 커팅
  • 정전기 라벨링
  • 팬톤 컬러 매치 (PMS), 맞춤 컬러 매치
  • 멀티 컬러 렌즈
  • Pinhole placement for assembly automation, registration
  • 크기, 치수 & 기능 맞춤형
  • 복잡한 어셈블리 & 본딩 요구에 맞춘 풀-커버리지, 선택형 또는 아일랜드 배치 접착제
  • 통합형 EMI/RFI 차폐
  • 순차적 직렬화
  • 내열성 & 내습성
  • UL, RoHS & REACH 준수

재료

  • 박막 플라스틱
  • 폴리카보네이트
  • 폴리프로필렌
  • 폴리에스테르
  • PET-PC 블렌드
  • 비닐
  • 반사 & 솔질된 폴리에스테르
  • 코팅 & 질감 처리
  • 절연 & EMI 차폐
  • 부조 세공/양각
  • 맞춤형 접착제
  • UV 경화 & 전도성 잉크

시장 용도:

  • 입력/출력 포트 식별을 위한 후면 패널 그래픽 오버레이
  • 기기의 기능 식별을 위한 전면 패널 그래픽 레이블
  • 정확한 정보 제공을 위한 시스템 정보 레이블
  • 압력 감지 레이블

시장

사전 제품
기업용 전자 제품
산업
의료