개스킷 & 밀봉

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

개스킷은 두 개의 기판 간에 공간을 채우도록 설계된 기계식 밀봉으로서 불완전한 표면을 결합하여 표면 불규칙에 대한 허용 오차를 허용합니다. 이러한 개스킷은 보통 액체, 먼지, 잔해, 공기, 가스, EMI, 빛, 화학 물질 또는 기타 물질이 기기에 들어가거나 나오는 것을 방지하고 특정한 양의 힘 및 압축을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

개스킷 또는 기계적 밀봉은 일반적으로 매우 특수화된 다양한 맞춤형을 갖춘 반-탄성, 순응성 개스킷 재질로 만들어집니다. Boyd는 흡기 개스킷, 오일 팬 개스킷, 배기 개스킷, 매니폴드 개스킷, 차폐 도어 개스킷 또는 폐쇄 셀 폼 패드 뿐만 아니라 진동 댐퍼, 다양한 기계 밀봉 및 고무 그로밋 등 용도에 맞는 최고의 개스킷 재료와 개스킷 디자인을 선택하는데 수십 년의 경력과 전문 기술을 갖추고 있습니다.

개스킷 & 밀봉 라인 카드는 여기서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 가능한 맞춤형: 오일, 물, 화염, 곰팡이, 열 & 기타 다양한 화학 & 환경 노출, 두께, 경도계, 압축 세트 & 저항, 밀도, 색상에 대한 내성
  • 장기간 기기 내구성을 위한 진동 & 음향 댐핑
  • 원하는 경우 보강이 가능하며 조립이 용이하도록 윤활 처리한 다양한 유연성 & 탄력 재질로 제작
  • 다양한 형식으로 제공: 시트 & 롤 프레젠테이션에 대한 키스컷, 다이 커팅
  • 다양한 테이프 & 접착제를 특징으로 하는 쉬운 필 & 스틱 용도에 맞는 플레인 또는 접착제 보조

재료

  • 개방형 & 폐쇄형 셀 폼 & 스펀지
  • 천연 고무
  • 부나-N (니트릴) & 부나 S 고무
  • ECH (에피클로로히드린)
  • 네오프렌 고무 & 코팅 페브릭
  • EPDM 고무 & 스펀지
  • 실리콘 고무
  • EVA (에틸렌 비닐 아세테이트)
  • 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리프로필렌, 폴리우레탄, 폴리이미드
  • PVC 스펀지
  • 유연성 & 경질 비닐
  • 부코트, 니코트
  • 스테인레스 강
  • 코르크 & 코르크-고무 합성품
  • 플라스틱
  • 천, 직물 삽입 고무
  • 전기 전도성 폼, 직물, 고무, 테이프

시장 용도:

  • O-링
  • 문, 트렁크, 후드 & 창문 밀봉
  • 틈마개
  • 열 & 음향 절연 & 댐핑
  • 진동 관리
  • 열 차폐
  • 저 박리 & 러닝 마찰 밀봉
  • 먼지 & 물 방지(방수)
  • 그로멧 & 플러그
  • 시프터 부트 밀봉 & 매니폴드 개스킷
  • 공기 흡입 개스킷, 배기 개스킷 및 여과 개스킷
  • 밸브 & 타이밍 커버 개스킷
  • 오일 팬 개스킷
  • 계기판 개스킷
  • 환기 개스킷 & 필터
  • 대시 밀봉
  • 환기/HVAC 시스템 개스킷 및 밀봉
  • 라디에이터 차폐 & 공기 전향 밀봉
  • 칸 도어 밀봉
  • EMI 차폐 개스킷
  • 열전사 갭 필러
  • 기류 관리 & 여과
  • I/O 개스킷
  • 고무 그로밋
  • 고무 개스킷, 네오프렌 개스킷, 발포 개스킷, EPDM 개스킷
  • 범퍼, 쿠션 & 갭 필러
  • 렌즈, LCD & OLED 스크린 개스킷
  • 날씨 & 먼지 방지
  • 환경 & 오염 밀봉, 밀폐형 셀 폼 패드
  • 캐비닛 & 제어판 도어 개스킷, 창 프레임 개스킷
  • 폼 에어 & 유체 필터
  • 어쿠스틱 마이크로폰 & 스피커 스크린 & 필터
  • 전자 기기 하우징 통풍구
  • 광학 투명 터치 스크린 개스킷
  • 수분 표시기
  • 쿠션 & 스페이서
  • 입력/출력 개스킷
  • 충격 & 진동 흡수

시장

Gaskets and seals
상업용 차량
자동차
농업 & 건설
가전 제품
산업용
의료용
모바일 전자제품
기업용 전자제품