EMI RFI 차폐

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

전자 기기의 이음새 및 개구부는 열등한 에너지 파동이 기기로 들어가거나 나가는 길을 제공하여 불규칙한 성능을 유발합니다. 이는 EMI (전자 방해)라고 알려져 있습니다. 전자기 간섭을 관리하는 것은 보통 특수 형태의 EMI 차례 또는 EMI 흡수기의 사용을 포함합니다.

EMI 차폐: Boyd의 LectroShield 패브릭 오버 폼, 전도성 폼, 탄성 중합체, 접착제 및 금속 호일은 방해 에너지를 관리하여 기기 성능의 신뢰성과 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 해당 솔루션은 우수한 차폐 성능 뿐만 아니라 고순응성, 압축성, 완충성, 밀폐 접촉 및 치수적으로 엄격한 허용 오차를 요구하는 EMI RFI 차폐 용도에 이상적입니다.이는 부드러운 완충 작용과 전도성 기능과의 밀폐 접촉이 필요한 전자 기기 용도로 설계 가능합니다.

EMI 흡수기: Boyd의 LectroShield EMI 흡수기는 전자 기기에서 원하지 않는 "전기적 노이즈"를 제거하도록 설계되었습니다. 차폐 솔루션과 다르게 EMI 흡수기는 원하지 않는 에너지를 흡수하여 내부 간섭 및 혼선을 컨트롤 및 최소화하고 기기 재설계가 불가능한 경우 EMI 문제를 관리하기 위한 최종 수정으로 보통 사용됩니다. EMI 흡수기는 유연성 또는 뻣뻣할 수 있으며 쉽게 면방 가공이 되고 유전체이기 때문에 금속 근처에 사용할 수 있으며 접지할 필요가 없으며 PSA로 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로, EMI 흡수기는 다양하며 더욱이 기존 EMI 차폐 가스켓과 크게 다릅니다.

EMI 차폐 & RFI 흡수 라인 카드는 여기에서 다운로드 받으세요! Download EMI 기술 문서는 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 다양한 차폐 표과 레벨의 EMI 차폐 levels
  • 특정 주파수 범위에 맞는 EMI RFI 흡수: 일반적인 EMI 노이즈 흡수 (1MHz – 10GHz, 20u’에서 200u'의 투과율), RFID & WPC (1MHz – 3GHz, 20u’ 에서 70u'의 투과율), 경질의 NFC 아철산염 (13.56MHz), 경질 형식의 WPC (125KHz, 140 u’ 에서 670 u’의 투과도)
  • 환경친화적 준수
  • 경량 & 재활용 가능
  • UL 94 & & NEMA 내연제 등급
  • 고전기 전도도
  • 높은 차폐 효과
  • 에너지 관리
  • RoHS 준수
  • 상기 작동힌지 재료
  • 퀵 턴 시제품화

재료

  • 전도성 코팅 패브릭, 접착제, 페인트, 실리콘, 고무,     구리 & 알루미늄 호일, 전도성 폼
  • 흡수성 화합물
  • 차폐 접착제 & 폼
  • 유연성 & 경질의 페라이트

시장 용도:

  • 패브릭 오버 폼
  • 스프링스
  • 입력/출력 (I/O) 개스킷
  • 외함 도어 개스킷, EMI 차폐 개스킷
  • 카메라 / 렌즈 개스킷 & 접촉부
  • 코드/리본 포장
  • 차폐 & 전도성 개스킷
  • 맞춤형 하위부품 & 재료 스택업
  • 핑거스톡
  • 통풍구
  • 서버 캐비닛 도어 밀폐
  • 라우터 인클로저 밀폐
  • 게임 기기 새시 차폐
  • 모바일 컴퓨팅 포트 차폐
  • 전원 공급 장치 & 케이블
  • 접지 패드
  • 디스플레이 & 안테나 차폐
  • 벽 접지
  • LCD 스크린 차폐
  • 힌지 전도도
  • 뒤판 개스켓

시장

가전 제품
모바일 전자 제품
기업용 전자 제품
의료
산업