전기 절연

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

복합 전자 기기는 여러 에너지원에서 엄청난 내부 에너지를 생성하며 안정적인 성능에 해를 끼치는 에너지 또는 전기를 유발하는 잠재력을 가지고 있습니다. 전기 절연체는 전기 절연 장벽 또는 차폐물로서 기능을 하기 때문에 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.

Boyd LectroShield 전기 절연체는 열악한 환경 속에서 우수한 절연 내력을 갖춘 높은 수준의 전기 에너지를 관리할 수 있도록 설계되었습니다.이는 전기 장비의 수명을 연장하고 전기 고장을 줄이는데 도움을 제공하며 고전기 및 저항성 소실이 요구되는 용도에 이상적입니다. LectroShield 전기 절연체는 이중 목적의 전기 절연과 브랜딩 용도로 인쇄할 수 있을 뿐만 아니라 균열 또는 분열 없이 반복적으로 구부러지고 접혀지는 상기 작동 플라스틱 재질로 만들어졌습니다.

전기 절연 카탈로그는 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 고수준의 전기, 화학 & 기계적 무결성
  • 고온 저항력
  • 조기 전기 장애 감소
  • 전기 장비의 수명 현장 제공
  • UL 94 등급
  • RoHS 준수
  • 까다로운 환경에서 내구성 높고 신뢰 가능성
  • 우수한 절연 내력
  • 인쇄 가능, 라벨링 & 절연 부품을 하나의 솔루션으로 결합합니다
  • 상기 작동힌지 재료

재료

  • 폴리이미드 필름
  • 폴리카보네이트 필름: 평평하게 배치되어 있으며 형태적으로 안정적이며 접은 자국 및 냉간 형태, 우수한 내충격성, UL 인화성 테스트가 승인되었습니다. 양면 또는 질감 처리된 연마 표면의 얇은 플라스틱 시트로 제공됩니다.
  • 폴리프로필렌 필름: 균열 없이 접을 수 있는 우수한 내충격성, 구부리기 및 컷/스코어로 세미플랫으로 놓여있으며 습기 흡수 0.06%로 비-검습기인 가장 까다로운 실외 용도에서도 구조적인 안전성과 치수 안정성을 유지하며 UL 연소성 테스트가 승인되었습니다.
  • 폴리에스테르 필름
  • 폴리아미드 필름/종이

시장 용도:

  • 서버 & 서버 캐비닛
  • 라우터
  • 배전 & 컨버터
  • 게임 시스템, 홈 엔터테인먼트 기기, 텔레비전
  • 변압기
  • 모터
  • 발전기
  • 산업 자동화 및 제조 제어 & 전원
  • PC 보드와 하우징 장벽
  • 전기 상자 절연
  • 시스템 정보 레이블 / 입-출력 레이블
  • 그래픽 오버레이
  • 공기 흐름 관리, 내부 조절판

시장

기업용 전자기기
가전제품
산업
의료