맞춤형 고무 몰딩

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd 맞춤형 고무 몰딩 및 플라스틱 몰딩 솔루션은 혁신적이고, 비용 효과적인 툴링 설계와 신속한 시장 출시를 통해 여러 시장에서 특정 모양, 치수 및 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는 다양한 제조 기술을 특징으로 합니다. 색상 관리 및 텍스처 일치는 브랜드 관리 및 미적 요구에 맞게 사용할 수 있습니다. 오버 몰딩 기술은 다양한 재료 및/또는 색상을 결합시켜 상호 보완적인 부품 설계를 강화시킵니다. 경력이 많은 현장 용도 엔지니어는 설계를 검토하여 성능을 향상시키거나 비용 절감 목표를 충족시키는 조정을 권장합니다.

맞춤형 몰딩 라인 카드는 여기서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 고무 사출 성형, 플라스틱 사출 성형, 압축 및 트랜스퍼 성형
  • 진공 성형 & 성형
  • 금속 커넥터, 볼트 및 범퍼, 그로멧 또는 기타 부속품의 부속 장치를 결합한 금속 인서트 오버 몰딩
  • 2 & 3 샷 오버 몰딩으로 여러 가지 원료 조합 가능
  • 2 & 3 색상 오버 몰딩
  • 오버 몰딩 삽입
  • 블로 몰딩 & 회전 몰딩
  • 맞춤 설계 & 복합 배합

재료

   고무
  • 천연 고무
  • 엔틸렌-프로필렌-디엔-모노머(EPDM)
  • 에틸렌 아크릴 고무 (AEM)
  • 알킬 아크릴레이트 혼성 중합체 (ACM)
  • 네오프렌
  • 니트릴 (NBR)
  • 실리콘 (ASTM D200 화합물 & 최대 Z1 요구사항)
   플라스틱
  • 폴리에틸렌 (PE), 폴리프로필렌 (PP), 폴리카보네이트-ABS      (PC-ABS)
  • 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS)
  • 나일론,
  • PVC
  • 활석 & 유리 필러 사용 가능

시장 용도:

  • 성형 가스켓 & 환경 밀폐장치
  • 플러그
  • 버튼
  • 고무 머드 플랩
  • 바닥 매트
  • 부츠
  • 커플링
  • 손잡이
  • 부싱
  • 그로밋 & 진동 분리기
  • 절연체 & 피팅
  • 고무 풀무
  • 차폐장치 & 보호 장치
  • 페달 패드
  • 방진마운트
  • O-링
  • 손잡이 & 노브
  • 범퍼
  • 바디 몰딩 클로즈-아웃
  • 고무와 금속 결합
  • 성형 제작 호스 & 튜빙
  • 다이아프램

시장

자동차
상업용 차량
농업 & 건설
산업