맞춤형 호스

Products

Request Information

Request Information

Need more information regarding your thermal solution? Contact us for a custom quote or to speak with one of our engineers.

If you prefer to call us directly:

1-855-322-2843

Boyd의 호스 및 호스 조립품은 온도 범위 성능, 화학 노출 저항성, 버스트 & 진공 압력 및 탁월한 공구 세공 디자인과 비용의 기타 메트릭 뿐만 아니라 빠른 개발 사이클로 다양한 요구 사항을 가진 여러 가지 용도에 맞춤 설계되었습니다. 당사는 SAEJ20, SAE J30, SAE J2045, ASTM D2000, DIN73411, DIN73379을 포함하되 국한되지 않은 업계 표준을 만족시켜 왔습니다. 맞춤형 사양과 테스트 요구 사항 지원이 필요하십니까? 문제 없습니다. 화합물은 성능과 환경 요구 사항에 맞게 사용자 지정되었습니다. 전문 용도 분야에는 맞춤형 라디에이터 호스, 다양한 고압 호스, 터보 과급기 호스, 공기 흡입구 호스 및 고온 실리콘 라디에이터 호스가 포함됩니다.

맞춤형 호스 라인 카드는 여기에서 다운로드 받으세요! Download

솔루션

  • 다음을 포함한 특정 설계 요구 사항을 만족시키기 위한 다양한 제조 방법론:
  • 비용에 민감한 용도를 위해 압출 및 주축 성형 호스
  • 고온 및 고압 용도를 위한 주축 포장 호스 또는 선호하는 모양과 크기를 갖기 어려운 호스
  • 고유 모양 & 오버몰드된 커넥터용 압축, 사출 및 2D/3D 블로 몰딩
  • 전문 호스 엔지니어가 설계 취약점 확인 & 내부 또는 외부 보강재 권장
  • 저압, 중압 또는 고압에 특화되었습니다
  • 모직물, 노멕스 및 금속 인서트를 사용하여 호스 강도를 향상시킵니다
  • 특정 길이, 직경 및 두께 요구에 맞게 맞춤 설계
  • 저온 & 고온 호스 성능 & 환경 저항
  • 복합 선택 & 마찰, 부식, 오존, 자외선, 날씨 & 염수에 저항하도록 설계
  • 내연제

재료

   고무
  • EPDM (에틸렌프로틴계 이종화합 단량체)
  • NBR (니트릴 고무), NBR/PVC, NBR+CSM
  • CM (클로로 폴리에틸렌), CR (클로로프렌)
  • ECO (에피클로로히드린)
  • ACM (아크릴레이트 공중합체)
  • AEM (에틸렌아크릴산 에스테르고무)
  • FKM (불소 고무)
  • VMQ (실리콘)
   플라스틱
  • PET (폴리에틸렌 테레프타레이트)
  • HDPE (고밀도 폴리에틸렌)

  •  금속
  • SS304 & SS316 (스테인레스 스틸 재종)
  • 피팅: PVC, 알루미늄, 청동, 스테인리스 스틸 & HENN 퀵 커넥터

시장 용도:

  • 공기압 호스, 고압 호스
  • 정전기 방지
  • 동력 조향 호스
  • 맞춤형 라디에이터 호스, 실리콘 라디에이터 호스
  • 공기 흡입 호스
  • 터보 과급기 호스
  • 클러치 호스
  • 루우버 배수 호스
  • 연료 및 연료 보급용 호스
  • 배출 튜브

시장

상업용 차량
농업 & 건설
자동차
산업